CRIMPFOX 6 CUS
-
Krympetang
1212767
Presstang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, til endehylser i henhold til DIN 46228 del 1+4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, innføring fra siden, trapeskrymping
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Selv ved store ledertverrsnitt oppnår man optimal pressing for alle endehylser, også ved store ledertverrsnitt
Tvangssperre som kan frigjøres
Stort sortiment med presstenger
Uforandret høy kvalitet på pressingen
De merkede innsatsstasjonene brukes til nøyaktig bearbeiding av tverrsnitt