I/O-signalsegmentering

I/O-signalsegmentering

Vi tilbyr ulike løsninger for I/O-signalsegmentering: VIP I/O-Marshalling gjør I/O-signalkondisjonering og signalsegmentering for Universal I/O universell gjennom hele systemet, fra felten og til kontrolleren. Ved standard-I/O-signalsegmentering gir våre Termination Carrier en Plug-and-Play-løsning for tilkobling av klassisk monteringsskinneutstyr på standard I/O-kortene i automatiseringssystemet ditt.

Sammenligning av signalsegmentering for standard I/O-systemer og Universal I/O-systemer


Systemtopologier:

Universal I/O-tilnærmingen med VIP I/O-Marshalling bryter ned det faste skillet mellom Marshalling- og grensesnittnivået og muliggjør en integrert og betydelig smalere systemarkitektur.

Standard I/O-signalsegmentering
Universal I/O-signalsegmentering
Standard I/O-signalsegmentering

Med skilleforsterkerne MINI Analog Pro og MACX Analog

Universal I/O-signalsegmentering

Med VIP I/O-Marshalling

Konsept Termination Carrier for tilkobling av signalspesifikke standard monteringsskinneenheter Fleksibelt Plug-and-Play-modulsystem, som består av Termination Boards og pluggmoduler
Systemarkitektur Separate automasjonsskap og systemer for signalsegmentering, signalbehandling og I/O-tilkobling Signalsegmentering, signalbehandling og I/O-tilkobling integrert i systemet
I/O-struktur Bruk av spesifikke I/O-kort for hver signaltype Programvarebasert kanaltilordning uavhengig av signaltype, uten signalspesifikke I/O-kort
Signaltilpasninger Tilpasning og omkobling på segmenterings-, grensesnitt- og I/O-nivå Utskifting av pluggmodulene og programvarekonfigurasjon på styresiden uten å endre kablingen
Til produktene Til produktene

Grafisk fremstilling:

Grafisk sammenligning av automasjonsskapkonfigurasjoner: Standard I/O-system versus Universal I/O-system

Universal I/O-tilnærmingen med VIP I/O-Marshalling integrerer Marshalling-, grensesnitt- og I/O-nivåene i en smal arkitektur

Prosjektgjennomløpstid:

Sammenlignet med tradisjonell signalsegmentering reduserer Universal I/O-tilnærmingen kostnadene og forkorter prosjektgjennomløpstiden med opptil 30 %.

Standard I/O-signalsegmentering

Universal I/O-signalsegmentering

Signalplanlegging Antall spesifikke signaltyper og I/O-kort må fastsettes tidlig i Engineeringprosessen. Det eneste som må være kjent, er antallet signaler. Signaltypene kan tilordnes fleksibelt senere.
Prosjektgjennomføring Planlegging, installasjon og testing gjennomføres i rekkefølge. Parallell gjennomføring av planlegging, installasjon og testing
Signalendringer Det må foretas tilpasninger av kablingen og dokumentasjonen. Utskifting av pluggmodulene og programmering av programvaren ved UIO.
Factory Acceptance-test og idriftsettingsprosesser Signalveiene testes med den endelige kanalfunksjonen. Signalveier opprettes og testes uavhengig av signaltypen.

Grafisk fremstilling:

Grafisk sammenligning av gjennomløpstider for prosjekter innen prosessautomatisering: Standard-I/O versus Universal I/O

Opptil 30 % tidsbesparelse gjennom parallell behandling av prosjektfasene

Våre produktløsninger for I/O-signalsegmentering


Nye produkter

Signalsegmentering for Universal I/O-systemer VIP I/O-Marshalling

Signalsegmentering for Universal I/O-systemer

Kompakt, fleksibel og svært funksjonell

VIP I/O-Marshalling kombinerer signalkondisjonering og -segmentering i et kompakt Plug-and-Play-modulsystem. Spar inn på Marshalling-skap, og planlegg signalveier uavhengig av type. Dra nytte av et bredt utvalg av signaler og funksjoner.

Viktigste egenskaper

  • Måling og styring av Ex i- og Non-Ex i-feltsignaler
  • Pluggmoduler for AI, AO, DI, DO, T
  • Felttilkobling: push-in Technology
  • Kontrollertilkobling: D-SUB
  • Overspenningsbeskyttelse: Opptil 40 kA
  • Innsatshøyde: ≤ 5000 m over havet
  • Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
  • Godkjenninger: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex

Dine fordeler

  • Færre automasjonsskap, flere kanaler: Marshalling- og grensesnittnivå i et unikt kompakt system
  • Kortere prosjektvarighet: Planlegg, konfigurer og test signalveier uavhengig av type
  • Plug-and-Play-konfigurasjon med ulike Termination Boards og pluggmoduler
  • Kan tilpasses når som helst: Raskt modulbytte uten ny kabling
  • Bredt signalområde, inkludert Ex i, SIL og overspenningsbeskyttelse

Fagkunnskap
Eksplosjonsbeskyttelse

Få en kortfattet oversikt over eksplosjonsbeskyttelse på nettsiden, og last ned brosjyren.

Til fagkunnskap innen eksplosjonsbeskyttelse
Logo for eksplosjonsbeskyttelse foran et bilde av et prosessindustrianlegg
E-Paper
Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse

Feilfri og sikker klargjøring, overføring og visualisering av signaler gjennom galvanisk 3-veisskille: Med vår produktportefølje for klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelsen dekker du alle oppgaver for sikker og feilfri signaloverføring, som for eksempel NAMUR-skilleforsterkere, bipolar-skilleforsterkere, temperaturmåleomformere, mateskillere osv.

Åpne E-Paper
Tittelside brosjyre "Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse"

Dette er kanskje også av interesse for deg