Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Fleksibel signalsegmentering for Universal I/O

Personer i et prosessanlegg

I I/O-signalruting for standard I/O-systemer sorteres feltsignalene etter signaltype i store kontrollrom og kables deretter til kontrolleren i enkeltledere via grensesnittnivået. I/O-signalruting for universelle I/O-systemer muliggjør derimot en desentralisert struktur med fleksibel tildeling av kanaler fra feltet til kontrolleren. VIP I/O-Marshalling tilbyr en kontrolleruavhengig Plug-and-Play-løsning som kombinerer I/O-Marshalling og signalbehandling i ett og samme system.

Utfordringer


Automasjonsskap for klassisk I/O-signalføring med Termination Carrier

Mangel på fleksibilitet, høye kablingskostnader og store kontrollrom

Avhengig av anleggets størrelse, må det, for å styre en kontinuerlig prosess, i prosesstekniske anlegg segmenteres mange tusen signaler mellom felt- og styrenivået.
I klassisk signalfordeling sorteres feltsignalene som ankommer i vilkårlig rekkefølge til sentrale kontrollrom, først etter signaltype på segmenteringsnivået og kables derfra til grensesnittnivået. Her behandles signalene via for eksempel skilleforsterkere, måleomformere og releer, og kobles til IO-nivået via systemkabler.

I tillegg til at disse løsningene krever mer plass og kabling, innebærer de at man på et tidlig tidspunkt må vite nøyaktig hvilken type signal det er snakk om.

Universal I/O: Fleksibel - men bare med nødvendig Interfaceteknikk

Med Universal I/O-tilnærmingen på styrenivået oppnås her allerede forbedringer sammenlignet med den klassiske signalsegmenteringen: I stedet for 8-/16-/32-/64-kanals blokker for hver signaltype tilpasses ved Universal I/O-kortene de enkelte kanalene til den nødvendige funksjonen, og da via programvare.

Det må imidlertid også tas hensyn til eksisterende problemer med et universelt I/O-system.

Nødvendig Interfaceteknikk trekkes ikke inn, som f.eks.:

  • Relé for signaltilpasning til I/O-er som er konfigurert som digital utgang
  • Interfacemoduler med beskyttelsesgrad egensikkerhet
  • Skilleforsterkere og måleomformere for pålitelig signalbehandling, f.eks. for å skille jordsløyfer og forhindre signalforvrengning

Vår løsning


Fleksibel I/O-segmenteringssystem VIP I/O-Marshalling holdes i hender

Det fleksible I/O-segmenteringssystemet VIP I/O-Marshalling

Full fleksibilitet på grensesnitt- og segmenteringsnivået

Det fleksible I/O-segmenteringssystemet VIP I/O-Marshalling er spesialutviklet for bruk på universelle I/O-systemer. På grensesnitt- og segmenteringsnivået gir løsningen samme fleksibilitet som Universal I/O-systemene på I/O-nivået.

I all vesentlighet består systemet av tre moduler:

  1. Basiselementet monteres på standard DIN-skinnen, tar opp feltkablingen og sørger via pluggforbindere for tilkobling til I/O-systemet.
  2. Den andre modulen danner den såkalte Input-Output-Accessory (IOA), som ivaretar den egentlige grensesnittfunksjonen.
  3. En systemkabel forbinder basiselementet med det universelle I/O-systemet.

Dine fordeler Et oppsett med Universal I/O-systemer i intelligente, desentrale koblingsbokser gir helt avgjørende fordeler

  • Et standardprodukt som kan tilpasses alle typer bruk
  • Forhåndstestede koblingsbokser med global godkjenningspakke
  • Innsparing av signal- og segmenteringsskap
  • Eliminering av stamkabler og kabeltraseer
  • Betydelig reduksjon i antall tilkoblingspunkter

Den desentrale koblingsboksløsningen

Det faste oppsettet av Marshalling-, Interface- og I/O-nivået i det sentrale kontrollrommet brytes av Universal-I/O-tilnærmingen. Intelligensen flyttes nærmere prosessen i felten. Universal Remote Cabinets har her en kompakt og standardisert løsning. Det fleksible I/O-segmenteringssystemet overtar her oppgaven med signalsegmentering og -behandling.

Desentral koblingsboksløsning

Desentral koblingsboksløsning

Fasit


Fleksibelt I/O-segmenteringssystem VIP I/O-Marshalling

Universell I/O - plassbesparende og fleksibel fra felt- til differansestrøm

Med VIP I/O-Marshalling blir I/O-signalsegmenteringen for Universal I/O-systemer virkelig universell: Det fleksible I/O-signalsegmenteringssystemet er en kontrolleruavhengig løsning som forener I/O-signalsegmentering og -behandling i ett system. Med de fleksibelt pluggbare funksjonsmodulene kan du konfigurere kanalene enkeltvis, gjennomgående fra felten til styrenivået.

Ved hjelp av Universal Remote Cabinets sparer man store segmenterings- og grensesnittskap. Tilpasningen av en modul har ikke bare i sin helhet fjernet behovet for enkelte komponenter, de nødvendige komponentene er også mer kompakte, slik at de passer inn i et mindre skap.