Digitalisere analoge signaler

Digitalisering i prosessindustrien med havn

Innen industriell måleteknikk er det klassiske 4- til 20-mA-signalet fremdeles en mye utbredt standard. Planleggings-, installasjons- og vedlikeholdsspesialister setter pris på vedlikeholdsvennligheten og de universelle bruksmulighetene til den etablerte analoge teknologien. Med de pluggbare Gateways i produktserien MINI Analog Pro muliggjør Phoenix Contact nå en integrering av dette signalet i industrielle bussystemer og nettverk. For anleggsoperatører betyr dette helt nye potensialer.

Utfordringer


Betydelig kablingsarbeid i klassiske reguleringssløyfer

Den klassiske oppbyggingen av en reguleringskrets innen automatiserings- og prosesstyreteknikk består av sensorsystemet som er installert i felten, en sentral styreenhet for signalbehandling, som regel i det sentrale automasjonskapet, og aktuatorsystemet, som også er installert i felten. Som bindeledd mellom feltsensorsystem og styrenivå brukes det skilleforsterkere og måleomformere, som vanligvis tilkobles I/O-moduler.
For å overføre et signal fra et målepunkt til kontrolleren kreves det mye kablingsarbeid. Det krever tid, og det oppstår lett feil.
En ulempe er også det store plassbehovet: Før den egentlige kontrolleren kreves det for åtte signaler gjennom Interfaceteknikken og I/O-nivået f.eks. allerede ca. 15 cm plass på DIN-skinnen.

Klassisk oppbygging av en reguleringskrets

Klassisk reguleringskrets med skilleforsterkere og I/O-nivå

Klassisk reguleringskrets med skilleforsterkere og I/O-nivå

Vår løsning


MINI Analog Pro Daisy-Chaining med PROFINET-Gateways

MINI Analog Pro Daisy-Chaining med PROFINET-Gateways

Kombinasjon av galvanisk skille og digital kommunikasjon Enkel integrering i PROFINET-nettverk

Med MINI Analog Pro-PROFINET-Gateway kan forskjellige analog- og digitalsignaler integreres i PROFINET-nettverk. Overgangen fra PROFIBUS- til PROFINET-protokollen er spesielt interessant for Refitting-prosjekter.
Gatewayen er sertifisert av PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. i samsvar med Conformance Class C, og kan dermed helt problemfritt migreres i mange forskjellige applikasjoner.
Også ved denne type bruk gjelder Plug-and-Play-prinsippet: Trekk av utgangsklemmen på MINI Analog Pro-skilleforsterkerne, plugg på PROFINET-Gateway, koble til nettverksledningene – ferdig.

Det finnes ytterligere Gateways for følgende protokoller: Modbus/TCP, Modbus/RTU og PROFIBUS

Dine fordeler

  • Nettverksintegrering av skilleforsterkere som kan kombineres etter ønske, grunnet kompakte Gateways
  • Feilfri signaloverføring frem til CPU-en takket være sikkert galvanisk skille
  • Innsparing av kostnader og plass fordi signalspesifikke inngangskort bortfaller Rask, feilfri bunting av signalene på en og samme nettverkskabel
  • Måling av strømsignaler under drift eller avlesning i appen

Et sprang inn i den digitale verden

MINI Analog Pro-Gateways gjør det mulig å koble klassiske skilleforsterkere direkte til serielle kommunikasjonsprotokoller, som Modbus, PROFIBUS eller PROFINET.
Utgangssignalene til skilleforsterkerne og måleomformerne digitaliseres i Gatewayen og overføres direkte til styresystemet eller kontrolleren fra Interface-nivået. Med dette kan man i enkelte applikasjoner gi helt avkall på et ytterligere I/O-nivå.
I et delingsmål på kun 6,2 mm kan temperaturer, frekvenser, 0- til 10-V-signaler, 4- til 20-mA-signaler, koblingskontakter og mange andre signaltyper leses inn. Det sparer kablingsarbeid og forhindrer kablingsfeil.

Sette opp en kontrollsløyfe med MINI Analog Pro PROFINET-gatewayer

Systemtopologi med PROFINET-gatewayer

Systemtopologi med PROFINET-gatewayer

Fasit


MINI Analog Pro Daisy-Chaining med PROFINET-Gateways

MINI Analog Pro klargjør 4- til 20- mA-signalet for PROFINET

Den spesielle fordelen ved bruk av MINI Analog Pro ligger i anvendelsens høye fleksibilitet. Dette er for det ene en følge av det omfattende produktspekteret for skilleforsterkere og måleomformere, og for det andre at det finnes en god løsning for tilnærmet alle applikasjoner. På den annen side muliggjør de pluggbare kommunikasjons-Gateways (valgfritt) en enkel integrering av klassiske signaler fra analogteknikken til digitale overføringsprotokoller. Forbindelsen mellom skilleforsterkere og kommunikasjons-Gateways resulterer i en kompakt, fleksibel og effektiv løsning for neste trinn i retning digitalisering og Industrie 4.0. For MINI Analog Pro klargjør 4- til 20- mA-signalet for PROFINET.