Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Plassbesparende analog signalbehandling i ikke-egensikre anvendelser

Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro i automasjonsskapet

I elektrotekniske anlegg kan elektromagnetiske eller høyfrekvente forstyrrelser i stor grad påvirke overføringen av måleverdisignalene, som ofte er ømfintlige. Spesielt gjelder dette for de svake signalene som leveres av sensorer. Med våre skilleforsterkere og måleomformere dekker du alle oppgaver rundt feilfri signaloverføring, fra sensor- til styrenivået.

Utfordringer


Panoramautsikt over raffineriet

Prosessverdiregistrering helt uten feil

Spesielt i prosesstekniske systemer leverer sensorer og aktuatorer et stort antall måleverdiesignaler, og noen av disse må overføres fra feltet til prosesstyringsnivået via svært lange kabler. Elektromagnetiske eller høyfrekvente forstyrrelser kan i stor grad påvirke overføringen av signalene, som ofte er ømfintlige.
Konsekvensen er avvik som kan påvirke hele målekjeden i stor grad.
I den moderne verdenen av prosessteknologi må stadig flere signaler behandles på en sikker måte og på et begrenset område. Det er begrenset med plass i bryterskapet, og de fleste produktene som finnes på markedet, er ikke særlig praktiske å bruke.

Vår løsning


Skilleforsterker MINI Analog Pro med pluggbar tilkoblingsteknikk plugges i et automasjonskap

Meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro Feilfri signaloverføring og enkel håndtering på liten plass

Meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro er til hjelp når plassen er begrenset. Produktserien tilbyr enkel installasjon og idriftsettelse på liten plass og dekker alle oppgaver innen interferensfri signaloverføring, fra sensoren til differansestrømmen.

Her finner du typiske eksempler på signalbehandling med MINI Analog Pro.

Dine fordeler

  • Moderne koblingsteknologier, maksimalt avvik 0,05 %
  • Rask driftsklarhet på stedet grunnet produkter som er prekonfigurert etter bruksområdet allerede ved levering
  • Trinnvis idriftsetting eller vedlikehold av applikasjonen grunnet pluggbare tilkoblingsklemmer med skillefunksjon
  • Enkel, avbruddsfri multimeterstrømmåling via integrerte servicebøssinger
  • Basiskonfigurasjon via DIP samt utvidet konfigurasjon og overvåking via programvare eller MINI Analog Pro-app

Typiske brukseksempler


Gjennomstrømningsovervåking og signalisering med 4-veisskilleforsterker

Den innstillbare 4-veisskilleforsterkeren med koblingsutgang gjør at du kan parametrisere applikasjonen slik du ønsker. Transistorutgangen foreligger som terskelverdibryter, f. eks. for styring av signalanordninger. Du kan konfigurere åtte forskjellige koblingsegenskaper.

Bilde med applikasjonseksempel: Gjennomstrømningsovervåking og signalisering med 4-veisskilleforsterker

Gjennomstrømningsovervåking med 3-veisskilleforsterker

3-veisskilleforsterkerne med fast innstilte verdier er et prisgunstig alternativ i firekanals standardapplikasjoner.

Bilde med applikasjonseksempel: Gjennomstrømningsovervåking med 3-veisskilleforsterker

Nivåovervåking med mateskilleforsterker

Mateskilleforsterkeren forsyner transmittere i felten og skiller inngangssignalet galvanisk fra utgangssignalet. Enheten kan benyttes i både skille- og mateskillemodus.

Via de HART-transparente mateskilleforsterkerne kan enhetene i felten også parametriseres og overvåkes via HART.

Bilde med applikasjonseksempel: Nivåovervåking med mateskilleforsterker

Nivåovervåking med grenseverdibryter

Ved hjelp av frekvensomformere med grenseverdifunksjoner kan du samle inn og overvåke analoge signaler fra 0 til 24 mA eller fra 0 til 12 V.
På utgangssiden er frekvenssignaler mellom 0 og 11 kHz eller PWM-signaler fra 0 til 100 % mulig. Utgangen kan også benyttes som koblingsutgang, slik at to koblingsterskler kan stilles inn adskilt.

Bilde applikasjonseksempel: Nivåovervåking med grenseverdibryter

Trykkovervåking med passivskiller

Med de utgangssløyfematede måleomformerne trenger du ingen ekstra hjelpeenergi, da den forsynes via strømsløyfen i en aktiv analog-inndatamodul. På inngangssiden kan du koble til analoge signaler fra 2 til 40 mA eller fra 50 mV til 30 V.

Bilde applikasjonseksempel: trykkovervåking med passivskiller

Temperaturmåling via motstandstermometer med temperaturmåleomformer

Den innstillbare temperaturmåleomformeren gjør at du kan koble til motstandstermometre og motstandsfjerngivere i 2-, 3- og 4-ledertilkoblingsteknikk. De forskjellige temperaturmåleverdiene omformes til et lineært og innstillbart strøm- eller spenningssignal.
Her er det mulig å koble til ytterligere sensorer via en egendefinerbar karakteristikk (motstandstermometer, f. eks. PTC/NTC). Noe som gir høy fleksibilitet.

Bilde med applikasjonseksempel: Temperaturmåling via motstandstermometer med temperaturmåleomformer

Temperaturmåling via termoelement med temperaturmåleomformer

De innstillbare temperaturmåleomformerne gjør det mulig å koble til forskjellige termoelementer. De forskjellige temperaturmåleverdiene omformes til et lineært og innstillbart strøm- eller spenningssignal.
Her er det mulig å koble til ytterligere sensorer via en egendefinerbar karakteristikk (mV-signaler). Noe som gir høy fleksibilitet.

Bilde med applikasjonseksempel: Temperaturmåling via termoelement med temperaturmåleomformer

Potensiometermåler med måleomformer

Den konfigurerbare potensiometer-posisjonsmåleomformeren med automatisk potensiometerregistrering er konstruert for tilkobling av potensiometere fra 0 ... 100 Ω til 0 ... 100 kΩ. De forskjellige posisjonsverdiene omformes til et lineært og innstillbart strøm- eller spenningssignal.

Bilde med applikasjonseksempel: Potensiometermåler med måleomformer

Eksempler fra daglig praksis

Pumpekraftverk Waldshut
Sentrifugalutskillelse og pasteurisering
Vindpark på sjøen
Pipeline raffineri
Basseng i kanalnettsystem
Farmasøytisk prosessindustri
Pumpekraftverk Waldshut

Et typisk eksempel fra området generering av energi er behandling av temperatursensorsignaler for overvåking av turbin-, generator- og bølgetemperatur, f.eks. ved vannreservoarkraftverk.
Nøyaktig temperaturregistrering er helt essensielt for drift av vannkraftverk og beskytter anlegget mot tidlig slitasje, skader og svikt som følge av økt friksjon. Dette registreres via temperaturen.

Sentrifugalutskillelse og pasteurisering

I maskin- og anleggsteknikk overvåkes dreiehastigheter i motorer, f.eks. separatorer, ofte ved hjelp av turtallsmålere.
En separator separerer stoffer i sine bestanddeler ved hjelp av sentrifugalkraft. Her må motorens og trommelens dreiehastighet overvåkes.
MINI Analog Pro skilleforsterkere og måleomformere omformer her det digitale signalet til de induktive sensorene som brukes for applikasjonen, til et analog utgangssignal, og klargjør det for kontrolleren.

Vindpark på sjøen

Ved generering av vindenergi i offshoreanlegg brukes det sensorer som genererer ømfintlige signaler på mV-området. Eksempler er her overvåking av rotorbladene med hensyn til ekspansjon eller isdannelse.
Signalene samles inn av MINI Analog Pro-skilleforsterkere og måleomformere, omformes og overføres til en digital kommunikasjonsprotokoll.

Et klassisk eksempel på skipsbygging er temperaturovervåking av motorer.

Pipeline raffineri

Typisk for disse anvendelsene er måling av temperatur og olje i en pipeline.
I den forbindelse er temperatursensorene montert direkte på pipeline. Sensorsignalet registreres av våre temperaturmåleomformere, omformes tilsvarende og overføres til PLS-en.

Basseng i kanalnettsystem

For kanalnettsystemet er det viktig at bassengkapasiteten overvåkes. Her brukes det hovedsakelig toledernivåsensorer som forsynes av mateskilleforsterkere. Samtidig samles sensorsignalene inn av mateskilleforsterkeren, skilles galvanisk og overføres forsterket til kontrolleren.
Et ytterligere eksempel er gjennomstrømningsmåleren på tilførselsledningene fra kanaliseringen til behandlingsanlegget. Innsamlingen foregår via elektromagnetiske gjennomstrømningsmålere (MID), som kobles til styresystemet via UI-skilleforsterkere og måleomformere.
HART-signalet er her en utbredt kommunikasjonsstandard.

Farmasøytisk prosessindustri

I farmasøytisk industri må samtlige prosessdata overvåkes kontinuerlig. Det omfatter bl. a. trykk, temperatur, gjennomstrømning og turtall. I tillegg må ventiler og andre aktuatorer styres. På sikkert område skiller, omformer, forsterker og filtrerer skilleforsterkere og måleomformere signalene, analyserer dem og styrer aktuatorer.
Et eksempel er gjennomstrømningsmåler og -kontroller i doseringsanlegg.

Fasit


Meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro på monteringsskinne med målespiss til et multimeter

Feilfri signaloverføring og enkel håndtering på liten plass Meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere med pluggbar tilkoblingsteknikk MINI Analog Pro

Plassen i automasjonsskapet spiller en stor rolle i måle- og reguleringsteknologien. Plassen er ofte begrenset, og de fleste produktene som er tilgjengelige på markedet, er ikke særlig praktiske å bruke.
MINI Analog Pro-serien gir brukerne svært kompakte skilleforsterkere og måleomformere av høy kvalitet, også for sikkerhetsrelaterte applikasjoner og for alle signaltyper og -retninger. Det sofistikerte Design-in designet forenkler installasjonen og sparer tid under igangkjøring, selv om det er begrenset plass i automasjonsskapet.