Program for automasjonskapbygging

Program for automasjonskapbygging

Våre programvareløsninger for automasjonsskapbygging skaper digitale og sømløse prosesser fra planlegging via anskaffelse til produksjon. Både engineeringsprogrammet clipx ENGINEER og merkingsprogramvaren MARKING system tilbyr individuell og praktisk prosesstøtte. Den kontinuerlige dataflyten, de intelligente funksjonene og de effektive ECAD-grensesnittene bidrar i betydelig grad til å øke effektiviteten.

Go to Product Detail Page for item 1662166
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Programvare-Add-on
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Programvare-Add-on
1662166

Personellassistanse-programvare for montering av koblingslister er et integrert tillegg for engineeringprogrammet clipx ENGINEER.
Tillegget er tilgjengelig i abonnementsmodellen. Den første abonnementsperioden er 12 måneder. Oppgitt pris er den årlige lisensavgiften. I motsetning til programvarelisensvilkårene er oppsigelsesfristen 2 uker før den respektive kontraktens utløp.

Dine fordeler

  • Effektiv prosjektering og merking takket være innovative programvareløsninger og intelligente assistenter
  • Sømløse prosesser, fra planlegging og helt til ferdigstillelse via klargjøring av komplette digitale data
  • Enkel betjening takket være intuitive og standardiserte brukergrensesnitt
  • Grensesnitt med høy ytelse til Phoenix Contact-applikasjoner for konstruksjon av koblingsskap og i ECAD-systemene dine

Engineeringprogram clipx ENGINEER

Engineeringprogrammet for automasjonsskapbygging clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen, og det uansett hvor arbeidet utføres.

Prosesstøtte for automasjonsskapbygging

Brudd i systemene koster tid ved planleggingen, anskaffelsesprosessene og ved produksjon av koblingslister eller koblingsbokser ved automasjonsskapbygging. Programvarer som sørger for å opprettholde sømløs dataflyt bidrar i stor grad til effektivitet gjennom hele prosessen. Engineeringprogrammet clipx ENGINEER skaper digitale og sømløse prosesser innen automasjonsskapbygging, fra planlegging, anskaffelse og helt til produksjon.

Begynn å planlegge automasjonsskapet ditt med clipx ENGINEER. I vår brosjyre får du vite hvor raskt og enkelt det går, og hvordan du med bare to trinn kan bruke clipx ENGINEER med alle fordelene det innebærer. Du finner alle de nyeste versjonsanvisningene for vårt Engineeringprogram på hjelpesiden på nettet. Der finner du også detaljerte funksjonsbeskrivelser samt ytterligere veiledninger og hjelp.

Person arbeider med Engineeringprogrammet clipx ENGINEER på et nettbrett foran et automasjonsskap
Person i rullestol arbeider med Engineeringprogrammet clipx ENGINEER på PC-en
Person arbeider ved PC-en med forenklet planlegging av Engineeringprogrammet clipx ENGINEER
En person i produksjonen med en rekkeklemme i hånden ser på en skjerm med prosjekteringsprogramvaren clipx ENGINEER
Person arbeider med Engineeringprogrammet clipx ENGINEER på et nettbrett foran et automasjonsskap

Med Engineeringprogrammet clipx ENGINEER blir du enda mer mobil og fleksibel ved arbeidet. Grunnet online- og offlineanvendelse får du tilgang til planleggingsprosessen din fra et hvilket som helst sted. Du har valget mellom å behandle prosjektet lokalt på PC-en din, og å dele det via en sky. Bruk programmet også i systemomgivelsene dine, uavhengig av operativsystemet ditt.

Person i rullestol arbeider med Engineeringprogrammet clipx ENGINEER på PC-en

Engineeringprogrammet gjør arbeidsforløpene mer effektive. Konverter elplanen til reelle artikler via toveis grensesnitt til ECAD-systemer. Du kan også bruke dine velkjente Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer i programmet. Bestill artiklene rett fra Engineeringprogrammet via forbindelsen til Phoenix Contact sin nettbutikk. Med clipx ENGINEER kan du effektivisere og fremskynde tidkrevende planleggingsoppgaver.
Digital bestillingsprosess er for tiden bare tilgjengelig i enkelte land.

Person arbeider ved PC-en med forenklet planlegging av Engineeringprogrammet clipx ENGINEER

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER har smarte Engineeringassistenter som forenkler planleggingen din. Opprett funksjonsgrupper mer effektivt ved å bruke funksjonell Engineering. Du kan også supplere manglende, nødvendig artikkelinformasjon for alle produkter fra Phoenix Contact automatisk ved å bruke autokorrektur. Videre kompletteres planene dine rundt det elektriske med alt nødvendig tilbehør, helt automatisk.

En person i produksjonen med en rekkeklemme i hånden ser på en skjerm med prosjekteringsprogramvaren clipx ENGINEER

Med Engineeringprogrammet clipx ENGINEER utfører du planleggingsoppgavene realitetsnært direkte i 3D. Programvaren gir deg muligheten til å generere produksjonsdokumenter fra prosjektet ditt og bruke disse produksjonsdokumentene til dokumentasjon og påfølgende prosesstrinn. Du kan også styre Workflowen ved hjelp av den direkte tilkoblingsmuligheten til produksjonssystemene dine.

Personen produserer en koblingsliste ved hjelp av clipx ENGINEER-programvaren for monteringshjelp

Effektiv produksjon av koblingslister med clipx ENGINEER assemble

Øk effektiviteten i produksjonen av koblingslister med vår programvare clipx ENGINEER assemble. Som et kostnadsbelagt tillegg til engineeringprogrammet clipx ENGINEER, gir det alle nødvendige produksjonsdata i et oversiktlig format for montering. Dra nytte av betydelige tidsbesparelser takket være direkte overføring av data fra prosjekteringsprosessen og konsekvent levering av produksjonsdata. Det intuitive brukergrensesnittet til personellassistansesystemets programvare veileder brukeren gjennom montering av koblingslister, inkludert tilbehør og merking, og gir tydelige trinnvise instruksjoner og visuell støtte. Dette reduserer både gjennomstrømning, søketider og feil.

Se videoen vår for å få et innblikk i programvaren for arbeidstakerassistanse og informasjon om hvordan du aktiverer programmet.

Engineering-program for automasjonskapbygging
clipx ENGINEER

Oppdag mangfoldet i det nye programmet for effektiv planlegging av koblingslister, monteringsplater og koblingsbokser, og det overalt! clipx ENGINEER utvides regelmessig med nye funksjoner og artikkelgrupper.

Prøv nå
Kvinne benytter Engineering-program clipx ENGINEER på PC

Merkeprogramvare MARKING system

Programvaren MARKING system støtter deg i alle faser av merkeprosessen. Med de applikasjonsspesifikke funksjonene i programvaren kan du enkelt og effektivt realisere individuelle merkeløsninger for alle bruksområder.

Personen betjener MARKING-systemets programvare på stasjonær PC

Intuitiv opprettelse av markeringsfiler

Programvaren i MARKING-systemet tilbyr gjennomgående prosesstøtte, fra produktsøk og -oppretting til ferdig montert merkemateriale. Ved hjelp av kraftige funksjoner kan du designe applikasjonsspesifikke løsninger for merking av terminaler, ledere og kabler samt enheter og systemer i samsvar med standarder. Programvaren har optimaliserte grensesnitt og felles datautvekslingsformater for effektiv dataimport fra ECAD-systemer. Grensesnittet til clipx ENGINEER tilrettelegger for sømløse prosesser fra planlegging og helt til produksjon.

Programvare for merkesystem Bredt utvalg av funksjoner for enkel implementering av merkeprosjekter

Velge merkesystem i programvaren MARKING system
Integrering av E-CAD-data med programvaren for MARKING-systemet
Dataimportadministrator i programvaren for MARKING-systemet
Prosjekttre i programvaren MARKING system
Merking av ledere og kabler med Wire Marking Application Centre
Maldesigner i programvaren for MARKING-systemet
Velge merkesystem i programvaren MARKING system

Programvaren MARKING system støtter alle Phoenix Contacts merkesystemer og merkematerialer. Med programvaren kan du administrere og kontrollere merkesystemene dine sentralt, slik at du får en effektiv merkeprosess. Styringen av utvalgte utskriftsenheter via det toveis OPC UA-kommunikasjonsgrensesnittet muliggjør også sanntidsinformasjon om prosjekt- og driftsstatus for de enkelte enhetene.

Til merkesystemene
Integrering av E-CAD-data med programvaren for MARKING-systemet

MARKING-systemets programvare har kraftige grensesnitt mot vanlige ECAD-programmer for effektiv oppretting av merkeløsninger. Det betyr at applikasjonsrelaterte data fra digitale kretsskjemaer kan importeres umiddelbart og behandles automatisk og raskt.

Dataimportadministrator i programvaren for MARKING-systemet

For åpen datautveksling finnes det grensesnitt til alle vanlige tabell- og tekstbehandlingsprogrammer. Denne automatiserte dataimporten muliggjør effektiv behandling av applikasjonsrelaterte data. Lag dine individuelle etikettløsninger ved hjelp av automatisert datastrukturering og omfattende designalternativer.

Prosjekttre i programvaren MARKING system

Med prosjekttreet kan du enkelt strukturere prosjektet ditt i henhold til IEC 81346. Det er en barnelek å lage, sortere og trykke opp merkemateriell for spesifikke bruksområder. Filtrering i henhold til trykt og utrykt merkemateriell hjelper deg effektivt i arbeidet ditt.

Merking av ledere og kabler med Wire Marking Application Centre

Wire Marking Application Centre forbereder hele merkeprosjekter med all detaljert informasjon og representerer en digital tvilling av dine tråd- og kabelmerkinger. Ved hjelp av strukturert informasjon fra kretsskjemaet blir du guidet trinn for trinn gjennom hele kabelmerkingsprosessen. Dette øker effektiviteten i merkeprosessen og reduserer risikoen for feil.

Maldesigner i programvaren for MARKING-systemet

Med den ytelsessterke Template Designer kan man utforme skilt som ønsket og tilpasse dem etter allerede tilgjengelige materialbeskrivelser. Grafikk, strekkodetyper, spesial- og sikkerhetsskilt og geometriske design er tilgjengelig for design.

E-Paper
Industriell merking

Oversikt over vår komplette portefølje: Produktbrosjyren inneholder omfattende informasjon samt tekniske spesifikasjoner for merkesystemer og -materialer samt programvare og tjenester.

Åpne E-Paper
Merkesystemer
Person arbeider med Engineeringprogrammet clipx ENGINEER på skjermen

Videoveiledninger Forklaring trinn for trinn

Oppdag videoveiledningene med nyttige instruksjoner om bruksområder, grensesnitt og veivisere i programvareløsningene våre for skapkonstruksjon.

Bruk disse videoveiledningene som en rask starthjelp, og bli kjent med alle funksjonene i programvaren, trinn for trinn.

To personer arbeider med programvaren PROJECT complete

Planleggings- og merkeprogram PROJECT complete

Bruker du fortsatt vår velkjente PROJECT complete programvare for planlegging og merking, og trenger mer informasjon? Besøk deretter PROJECTs komplette produktside. I tillegg til de tekniske dataene finner du også filer for programvareoppdateringer. Videoveiledninger om PROJECT complete er fortsatt tilgjengelige på videokanalen vår.