MARKING SYSTEM SOFTWARE - Programvare
1669297

Forberedes for kravene for CRA

Opprett markeringsfiler enkelt og praktisk på din bærbare eller stasjonære PC. Alle merkesystemer fra Phoenix Contact samt standard kontorskrivere kan aktiveres via programvaren. Programvaren kan lastes ned.

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Alt fra én og samme kilde: Programvaren MARKING system støtter alle merkesystemer og -materialer fra Phoenix Contact
Gjennomgående prosesstøtte, fra produktsøk via oppretting til monteringsferdig merkemateriell
Strukturering ved hjelp av trediagrammet: Effektiv oppretting av strukturerte merkeprosjekter i samsvar med IEC 81346 takket være et oversiktlig trediagram, intuitivt brukergrensesnitt og omfattende designalternativer
Perfekt ECAD-integrering: Grensesnitt med høy ytelse for effektiv dataimport fra ECAD-systemer og vanlige datautvekslingsformater
Intuitiv betjening via en kontekstsensitiv meny: Få automatiserte designalternativer som er skreddersydd til det aktuelle arbeidstrinnet
Desentraliserte merkeprosesser på stedet: For effektiv merking direkte på automasjonsskapet kan du raskt og enkelt overføre merkeprosjekter til utskrifts- og merkesystemene og dermed få all informasjon vist på displayet på enhetene
Sentraliserte merkeprosesser: Administrer og kontroller alle merkesystemene ved hjelp av programvaren MARKING system, og tilordne prosjektene dine til utskrifts- og merkesystemene
Redusert svikttid ved overvåking av hele merkeprosessen: I tillegg til den felles styringen via Ethernet tilbyr THERMOMARK E SERIES en ytterligere fordel, ettersom du ved hjelp av det toveis kommunikasjonsgrensesnittet OPC UA blir informert om prosjekt- og driftsstatus for de enkelte enhetene i sanntid
Effektiv og enkel ledermerking med MARKING system: Wire Marking Application Centre støtter deg med visuell visning av leder- og kabelmerkingene gjennom hele prosessen med klargjøring av ledere
Template Designer: Design skilt etter dine egne spesifikasjoner og legg til f.eks. grafikk, strekkodetyper, spesial- og sikkerhetssymboler eller geometriske utforminger