Nyskapende teknologier for kraftverk

Velg smarte og pålitelige løsninger som sørger for effektive prosesser i kraftverket ditt.
Vannkraftverk med sluser og magasin
Ingeniør foran utstyr til kraftverk

Utfordrende energiframtid

Endringen i landskapet for generering av energi, med stadig flere desentrale leverandører og også akkumulatorer, gjør at vi nå står foran oppgaven om å imøtekomme kravet om en sikker og også ren energiforsyning. Konvensjonelle kraftverk avløses mer og mer av fornybare energikilder. Grunnen til dette er klimaendringene og andre temaer rundt økologi og bærekraft. Likevel er mange typer kraftverk noe vi ikke riktig ennå tar farvel med fra landskapet for generering av energi. Nettverket som er nødvendig for forskjellige kraftverksteknologier krever mer effektive og pålitelige prosesser.

Kraftverksteknologier Våre produkter kan brukes i ulike typer kraftverk.

Opplyst gasskraftverk i skumringen
Gasskraftverk er fleksible og raskt regulerbare, noe som gjør dem til et ideelt supplement til fornybar energi. I fremtiden skal de drives av grønt hydrogen, men etterspørselen etter importert naturgass vil fortsatt være høy frem til 2030.
Kullkraftverk i tåke med solen i bakgrunnen
Kullkraftverk har revolusjonert energiproduksjonen siden 1800-tallet. De står overfor utfordringer som følge av fremveksten av fornybar energi og økende miljøbevissthet. Fremtiden ser derfor ut til å by på en nedgang i kullforbruket.
Vannkraftverk med reservoar i solnedgang
Vannkraftverk har utnyttet vannets energi i 3500 år. I dag er de en hjørnestein i fornybar energi, selv om teknologien som er installert i dem, er konvensjonell. Likevel truer klimaendringer, tørke og kraftig nedbør deres pålitelighet.
Kjernekraftverk ved en elv
Kjernekraftverk har levert energi med lave karbonutslipp siden 1950-tallet, men de er forbundet med risikoer som ulykker og atomavfall. Mange land planlegger å fase ut kjernekraftverk, men bruker dem som en nødreserve. Nye reaktorer og kjernefusjon kan forme fremtiden.
Oljekraftverk ved elven i solnedgang
Oljekraftverk produserer strøm ved å brenne råolje. En gang var de hovedkilden, men i dag er de ofte reservekraftverk. I oljeproduserende land fortsetter de å fungere som grunnlast. Alternative, bærekraftige energikilder og teknologier som brennstoffceller vil avgjøre deres fremtid.

Et stabilt strømnett trenger løsninger som reagerer intelligent og som fungerer også ved vanskelige forhold. Med flere tiårs erfaring og innovative teknologier sørger vi for optimal tilgjengelighet for anlegget ditt – i dag og i morgen.

Matthias Schröder - Phoenix Contact, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder, ekspert på generering av energi i kraftverk

Dine fordeler Med våre løsninger

Grønt lysende signaliseringslampe i et system
Kabling av rekkeklemmer i automasjonsskapet
Strømdistribusjon i kraftverket via fiberoptiske kabler og pluggforbindere
Håndholdt strekkodeopptak av kraftverksmerking
Grønt lysende signaliseringslampe i et system

Anleggstilgjengelighet som viktig faktor er det som bestemmer effektiviteten i kraftverket ditt. Lave verdier kan oppstå som følge av stillstand som ikke er planlagt eller andre årsaker, og påvirke kostnadene negativt.

Sørg for uavbrutt høy tilgjengelighet i anlegget ditt, og unngå driftsstans som ikke er planlagt: Kontrollsystemer, strømforsyninger, fjernstyre- og styresystemer fra Phoenix Contact gjenspeiler de høyeste kvalitetsstandarder og sørger slik for optimal anleggstilgjengelighet.

Kabling av rekkeklemmer i automasjonsskapet

Prosessoptimalisering som mål i ethvert kraftverk: Friksjonsfrie forløp, forbedret kvalitet og kostnader spart er de positive følgene som vi driver framover sammen med deg.

Vi sørger for enkel planlegging, konfigurasjon og installering av elektriske forbindelser. Planlegg og konfigurer koblingslister raskt og praktisk. Bli kjent med alle fordelene ved våre løsninger for enkel og sikker kabling. Slik optimaliserer og forkorter du prosessene dine.

Strømdistribusjon i kraftverket via fiberoptiske kabler og pluggforbindere

I fremtiden blir nettorganiserte og digitaliserte sektorer og industrier enda viktigere. Bare på denne måten kan man oppnå en optimal utveksling av data og informasjon både innenfor og utenfor kraftverket.

Nye, intelligente teknologier som står trygt og stødig på mange års utviklingserfaring sørger for at dataene dine formidles og behandles raskt og pålitelig. I et energimarked som er i stadig endring får du slik til enhver tid og overalt tilgang til alle relevante data som skal til for å drifte anlegget pålitelig.

Håndholdt strekkodeopptak av kraftverksmerking

Et nesten uoverkommelig antall kabler, ledninger og andre elektroniske eller elektromekaniske komponenter gjør det ofte vanskelig å holde oversikten i kraftverk. En gjennomtenkt merking i henhold til forskriftene er derfor en absolutt nødvendighet.

Fagkyndig merking bidrar til å forhindre feil ved betjeningen: Enkel installering og vedlikehold sikrer deg feilfri drift. Våre merkesystemer imøtekommer alle krav og er spesielt godt egnet for vedlikehold av kraftverk.

Kontakt

Din kontaktperson Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Jeg hjelper deg gjerne på veien inn i fremtidens digitale strømnett.