Tilkobling og testing i kraftverket I kraftverk er tilkoblingsteknikk av høy kvalitet avgjørende for påliteligheten og sikkerheten til hele systemet. Den sikrer en pålitelig tilkobling, minimerer risikoen for feil og reduserer vedlikeholdskostnadene takket være enkle testalternativer.

Testing av verneutstyr ved hjelp av FAME testpluginsystem

Løsninger for tilkoblingsteknikk i energianvendelser

Interaktiv Image Map: Løsninger for tilkoblingsteknikk i energianvendelser
Måletrafoskillerekkeklemmer
Prøveskillerekkeklemmene er enkle og sikre grensesnitt. Det pluggbare CLIPLINE complete-systemtilbehøret for testing og kortslutning av strømtrafoene samt potensialfordelingen kan plasseres innenfor koblingslistene, avhengig av type bruk.
Mer informasjon
Måletrafoskillerekkeklemmer
Pluggbart testsystem
Det pluggbare testsystemet FAME gir ytterligere sikkerhet og komfort. Med det økende antallet tilkoblingspunkter fra mellom- til høyspenning gir FAME stadig større fordeler rundt effektivitet og sikkerhet.
Mer informasjon
Pluggbart testsystem
Potensialfordeling
De kompakte potensialfordelermodulene PTRV… ivaretar potensialfordelinger opptil 32 tilkoblinger der plassen er meget begrenset, og kan utvides til potensialfordelerblokker via konfeksjonerbare lasker. Push-in-tilkoblingsteknikken, som brukes helt uten verktøy, gjør installeringen særdeles rask og praktisk.
Mer informasjon
Potensialfordeling
Ringledning
De pluggbare rekkeklemmene gir betydelig kortere og enklere produksjons- og idriftsettingsprosesser. Ved hjelp av prekonfigurerte kabeltrær gir disse tilnærmingene ytterligere potensial for økonomisk automatisering innen automasjonskapbygging.
Mer informasjon
Ringledning
Segmenteringsforbindere
Med fireetasjesrekkeklemmene PT 2,5-4L segmenterer du signalene i kontrollerne og anleggsdelene selv der plassen er begrenset. Takket være de forskjellige laskemulighetene innenfor koblingslisten samt segmenteringsmulighetene innenfor de pkonfeksjonerbare firepolede pluggene kan man med dette rekkeklemmesystemet sette opp ytterst kompakte, tredimensjonale signalfordelere.
Mer informasjon
Segmenteringsforbindere
Sensor-/aktuatorforbindelse
Gjennomgangsklemmer fremhever seg med to tilkoblingspunkter og kompakt konstruksjon. Til gjennomgangsklemmene finnes det jordingsrekkeklemmer med samme profil. Samtlige klemmer kan laskes innbyrdes og med flerleder- og funksjonsklemmer.
Mer informasjon
Sensor-/aktuatorforbindelse
Skille og knivskille
Ulike bruksområder krever også rekkeklemmer med ulike skilleelementer. Phoenix Contact har skille- og knivskillerekkeklemmer med en strømledeevne opptil 31 A og en maksimal nominell spenning på 1000 V.
Mer informasjon
Skille og knivskille
Krympeforbindelser for automatisert kabling
De pluggbare rekkeklemmene gir betydelig kortere og enklere produksjons- og idriftsettingsprosesser. Ved hjelp av prekonfigurerte kabeltrær gir disse tilnærmingene ytterligere potensial for økonomisk automatisering innen automasjonskapbygging.
Mer informasjon
Krympeforbindelser for automatisert kabling
Kraftige pluggforbindere for vernebrytere
Kraftige pluggforbindere i serien HEAVYCON complete beskytter grensesnittene og sørger for pålitelig energioverføring selv ved vanskelige forhold. De tåler smuss, vann, vibrasjoner og sterke mekaniske belastninger og er tette opptil beskyttelsesgrad IP69K.
Mer informasjon
Kraftige pluggforbindere for vernebrytere

Rekkeklemmesystemet

Ved hjelp av den doble funksjonssjakten girrekkeklemmesystemet CLIPLINE complete muligheten for fleksibel kombinasjon av forskjellige rekkeklemmer. Dette omfatter gjennomgangsklemmer og forskjellige funksjonsklemmer i ulike tilkoblingstyper. Systemet har også et standardisert laske-, merke- og testtilbehør. Vår gratis prosjektplanleggingsprogramvare clipx ENGINEER er tilgjengelig for rask og effektiv montering av utstyrte monteringsskinner.

Kontakt

Din kontaktperson Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Jeg hjelper deg gjerne på veien inn i fremtidens digitale strømnett.