Omformerrekkeklemmer med forskjellige tilkoblingsteknikker

Omformerrekkeklemmer for praktiske testkoblinger

Måletrafoskillerekkeklemmene er brukervennlige ved alle nødvendige testkoblinger i strømtrafosekundærkretser. Måletrafoskillerekkeklemmene har seks universelle funksjonssjakter for optimale funksjoner og fleksibilitet ved potensialfordelingen. Grunnet pluggvarianter med integrert forankoblet kortslutningskontakt oppnår du pålitelig beskyttelse av tilkoblede strømtransformatorer.

Go to Product Detail Page for item 3212139
PTME 4 - Måletrafoskilleklemme
PTME 4 - Måletrafoskilleklemme
3212139
Electrical Number: 1266426

Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 0311087
URTK/S - Måletrafoskilleklemme
URTK/S - Måletrafoskilleklemme
0311087
Electrical Number: 1268289

Måletrafoskilleklemme, med to testbøssinger for 4 mm testplugger eller for montering av koblings- eller skrulasker, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3047453
UTME 4-P/P - Måletrafoskilleklemme
UTME 4-P/P - Måletrafoskilleklemme
3047453
Electrical Number: 1229849

Måletrafoskilleklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 28 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3026272
URTK 6 - Måletrafoskilleklemme
URTK 6 - Måletrafoskilleklemme
3026272
Electrical Number: 1265505

Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Måletrafoskillerekkeklemmer i ME-serien

Måletrafoskillerekkeklemmer

Konfigurator for måletrafoskillerekkeklemmer

Konfigurer din skreddersydde oppbygging av måletrafosett. I tillegg til å kunne velge de omformerklemmene som passer best, kan tilbehøret for testing og kortslutning av strømtrafoene plasseres helt avhengig av type bruk.

Fordeler

  • Mange funksjoner, med opptil seks universelle funksjonssjakter for potensialfordeling eller for testformål
  • Modulær oppbygging for koblinger av strømtransformatorer og måleomformere gjennom pluggbare omformerklemmer
  • Pålitelig beskyttelse av tilkoblede strøm- og måleomformere grunnet pluggvarianter med integrert forankoblet kortslutningskontakt
  • Enkel og funksjonell oppbygging grunnet gjennomgangs- og jordingsrekkeklemmer med samme profil
  • Pålitelig etablering av forbindelsen og feste av skillebrytere i respektiv koblingstilstand
  • Entydig merking av koblingstilstander

Nye produkter

Skille- og knivskillerekkeklemmer samt omformerklemmer med Push-X-teknologi sneppet på en monteringsskinne

Funksjonsklemmer med Push-X-teknologi

Rask og sikker splitting av signaler

Med Push-X-funksjonsklemmene kan også flertrådede ledere kables uten bruk av verktøy. De integrerte skillesonene tilrettelegger også for enkel splitting av signaler. Med skillebasisklemmene TG kan også funksjonsplugger integreres sikkert.

Viktigste egenskaper

  • Push-X-teknologi
  • Måletrafoskillerekkeklemmer 6 mm²
  • Nominell strøm 30 A
  • Nominell spenning: 500 V
  • Skille- og knivskillerekkeklemmer 2,5 mm²
  • Nominell strøm 24 A
  • Nominell spenning: 500 V

Dine fordeler

  • Høy betjeningskomfort grunnet den nye Push-X-teknologien uten bruk av verktøy
  • Rask installering av samtlige ledertyper med og uten endehylse
  • "Make before break" automatisk forankoblet strømtrafokortslutning ved måletrafoskillerekkeklemmene
  • Enkel splitting av signaler samt integrering av forskjellige funksjonsplugger
  • God kostnadsbesparelser grunnet det enhetlige tilbehøret i CLIPLINE complete-systemet

Måletrafoskillerekkeklemmer

Omformerskillerekkeklemmer

Omformerskillerekkeklemmer

Omformerrekkeklemmer og omformerskillerekkeklemmer

Strømtrafoklemmene åpner for fritt valg av tilkoblingsteknologi. Ved utforming av strømtrafoklemmene ble det benyttet en patentert, tredobbel funksjonssjakt. Det er også en av grunnene til at rekkeklemmenes kompakthet kan garanteres. Takket være rekkeklemmenes integrerte langsskillebryter kan de kobles pålitelig ved hjelp av en skrutrekker, på de oransje skillehendlene. For at denne koblingstilstanden ikke skal kunne forandres utilsiktet, er låsemekanismer integrert i sluttposisjonene, og koblingssperrer er tilgjengelige (opsjon). I tillegg til skilleklemmene har gjennomgangs- og PE-rekkeklemmer med samme profil, supplert produktsortimentet.

Omformerklemmer i MEA-serien

XTVMEA 6 er navnet på den nye omformerklemmen i rekkeklemmesortimentet. Den nye MEA-klemmen er utstyrt med den innovative tilkoblingsteknikken Push-X, der lederne kan kables til nærmest uten kraft, med bare én hånd. En annen fordel ved de nye omformerklemmene, er typen trafokortslutning. Ved hjelp av spesielle kortslutningslasker og bruk av koblingsmoduler for langsskillebryterne kan strømtransformatorene kortsluttes både enkelt og trygt. Ved å felle over de koblede langsskillebryterne blir strømtransformatoren kortsluttet automatisk i henhold til "Make before Break"-prinsippet, før strømtransformatoren skilles på begge sider. Dekobling av betjeningshendelen tilrettelegger i tillegg for åpning av strømkretsen på én side. I tillegg til måletrafoskillerekkeklemme XTVMEA 6 tilhører en gjennomgangsklemme med samme profil og en jordingsrekkeklemme også den nye MEA-serien.

Måletrafoskillerekkeklemmer PTME

Måletrafoskillerekkeklemmer PTME

Omformerklemmer i ME-serien

Ved hjelp av de pluggbare koblingslaskene og en standard skrutrekker kan måleomformeren i ME-serien kortsluttes trygt og praktisk. Koblingslaskene kan plasseres og festes på begge sider av skillepunktet i laskebrønnen. I tillegg til varianten med kortslutningslask kan også pluggbare omformerklemmevarianter med kortslutningsplugg benyttes. Hvis pluggen trekkes ut, sikrer et integrert koblingsmetall en foranliggende kortslutning. Tilkoblede måleomformere beskyttes slik automatisk mot ødeleggelser.

Strømtransformatorer

Strømtransformatorer

Strøm- og måleomformere

Strømtransformatorer er måleomformere som omformer en innkommende elektrisk størrelse, som strømstyrke eller elektrisk spenning, til en proporsjonal, avvikende utgangsstørrelse. Her blir større strømspenning og -styrke redusert, da denne er mange ganger for stor for vanlige målere. For at disse størrelsene skal kunne måles, må det foretas proporsjonal reduksjon, og det er her omformere er nødvendig. En typisk sektor for bruk av slike omformere og dermed også for omformerklemmer, er energibransjen. Måletrafoskillerekkeklemmer fra Phoenix Contact tilrettelegger for fagmessig oppbygging av måleomformerne dine i henhold til standard. Med raske koblingsmuligheter i form av langsskillebrytere og koblingslasker foretas målingene uten nevneverdig innsats.

Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.

Produktbrosjyre for rekkeklemmer

Produktbrosjyre for rekkeklemmer

Downloads

Brosjyrer til omformerrekkeklemmer
Ønsker du informasjonsmaterial til våre omformerrekkeklemmer? Nedenfor finner du våre produktbrosjyrer til temaene rekkeklemmer og testpluggsystemer. I tillegg finner du en brosjyre om rekkeklemmenes kvalitetskontroller.