URTK/S - Måletrafoskilleklemme
0311087
El-nr.: 1268289

Måletrafoskilleklemme, med to testbøssinger for 4 mm testplugger eller for montering av koblings- eller skrulasker, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkle og oversiktlige kontroller i strømtrafosekundærkretser kan omsettes i praksis med prøveskillerekkeklemmene i serien URTK/S
På begge sider av skillepunktet har rekkeklemmen en prøvebøssing som også kan brukes til tverrkobling i forbindelse med naborekkeklemmer