URTK 6 - Måletrafoskilleklemme
3026272
El-nr.: 1265505

Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Prøveskillerekkeklemmen URTK 6 og glidetrinnsrekkeklemmen UGSK 6 er spesielt designet for bruk i strømtrafo-sekundærkretser
Kan utstyres på begge sider med faste og koblingsbare lasker og prøvebøssinger med 4 mm diameter