Push-X Technology
Push-X Technology Teknologien som gjør sikkerhet merkbar.
Push‑X fungerer etter et klart definert prinsipp. Tilkoblingspunktet er åpent fra fabrikken, og kontaktfjæren er allerede forspent. Du trenger ikke å forberede noe. Plugg, helt enkelt. Ledningen føres helt til endepunktet. Først da utløses den forspente kontaktfjæren og klemmer lederen sikkert og fullstendig fast. Du merker det. Du hører det. Du ser det. Og du vet med én gang: Tilkoblingen er opprettet. Mekanikken bak dette er nøye tilpasset. Ledningen registreres i hele sin lengde og det opprettes pålitelig kontakt. Alltid det samme. Alltid trygt. Uavhengig av hvem som bruker det, kraften eller verktøyet. Ingen spillerom. Ingen tilfeldigheter. Bare en definert, reproduserbar tilkobling. Plugg. Utløs. Pålitelig kontaktetablering.
Opplev fordelene med Push-X
Optimal sikkerhet. Helt fra første kontakt.
Hos Push‑X er den sikre tilkoblingen ikke tilfeldig, men en del av teknologien. Ledningen føres helt inn til anslaget, og først deretter utløses den forspente kontaktfjæren. Du merker det med én gang: Tilkoblingen sitter. 100 % kontakt. 0 % risiko. Når som helst og uten avvik. Lederen ligger alltid i hele sin lengde an mot strømbjelken.
- Fullstendig lederfeste.
- Ingen halve kontaktetableringer.
- Varig stabil forbindelse.
Ett klikk. Full tillit.
Kabling kan være både enkelt og helt trygt. Push‑X gir akkurat denne følelsen. Et tydelig klikk, en betjeningsmekanisme som hopper frem, og du vet umiddelbart: Tilkoblingen er opprettet. Uansett hvilken ledning det er: Bare plugg den inn, så er alt klart. Ingen usikkerhet. Ingen etterarbeid. Push‑X er ikke bare raskere. Det er den gode følelsen av at det passer med én gang.
- Merke: Et klart definert trykkpunkt
- Høre: En tydelig klikkelyd
- Se: Betjeningsmekanismen hopper synlig fremover
Uten anstrengelser. Full kontroll.
Glem skruer og ettertrekking. Med Push‑X tar den forspente fjæren over alt arbeidet. Automatisk. Pålitelig. Konstant. En kort impuls er nok til at låsen utløses. Du merker det umiddelbart: Tilkoblingen er opprettet. Uavhengig av kraft, verktøy og brukere.
- Minimal innsats.
- Definert, reproduserbar klemmekraft.
- Ingen verktøy. Ingen etterarbeid. Ingen risiko.
- Særlig høy prosessikkerhet, uavhengig av hvem som bruker systemet.
Avisoler. Plugg. Ferdig!
Uansett hvilken leder det er. Alltid samme fremgangsmåte.
Push‑X gjør ingen forskjell. Det være seg entrådet, flertrådet, ultralydkomprimert eller med endehylse. Teknologien registrerer lederne, og utløser både sikkert og pålitelig. Selv med de minste, flertrådede lederne uten endehylse. Du merker det umiddelbart: Det fungerer. Ingen tilpasning. Ingen anstrengelser. Ingen risiko.
- Ett tilkoblingsprinsipp for alle typer kobberledere.
- Sikker kabling, fra entrådet til flertrådet. Også uten endehylse.
- Pålitelig kontakt selv med de minste ledere.
- Færre feil takket være klar og tydelig anvendelse.
Klar for fremtiden. Uten omveier.
Push‑X tenker nytt om kabling. Et tilkoblingsprinsipp som i dag overbeviser ved manuell bruk og i morgen fungerer sømløst automatisert. Én teknologi. To verdener. Ett resultat. Push-X sikrer alltid den samme, pålitelige kontaktkvaliteten. Ingen endring. Ingen kompromisser.
- Ett tilkoblingsprinsipp for manuell og automatisert kabling.
- Maksimal fleksibilitet i prosessutformingen.
- Fremtidssikker løsning for økende krav til automatisering.
- Uforandret høy kvalitet uavhengig av prosessen.
Begynn i dag. Skaler i morgen.
Besøk oss på SPS 2026
Besøk oss 24.–26. november i hall 9, stand 310, og opplev hvordan åpne økosystemer, Industrial AI og helhetlig sikkerhet gjør industriell automatisering klar for fremtiden.
Produkter
Nyheter med Push-X Technology
Sjekk ut de nyeste produktene med Push-X Technology. Klikk på det aktuelle bildet for å gå direkte til den tilhørende produktlisten.
Rekkeklemmer
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Enkel komponenttilkobling med Push-X
En ny tilnærming til innstikkstilkoblingsteknikk: Push-X Technology gjør det mulig å koble ledere sikkert og tidsbesparende i enheten. Koble sammen entrådede og flertrådede ledere, med eller uten endehylse, direkte, uten å bruke mye kraft og uten verktøy. Den avisolerte lederen stikkes direkte i det åpne tilkoblingspunktet, og et akustisk signal informerer brukeren om at tilkoblingen er trygt etablert. Push-X Technology gir i tillegg særdeles høy pålitelighet og brukervennlighet, da klemkammeret leveres i åpen tilstand.
Nedlastinger og lenker
Nedlastinger og lenker
Her finner du alle nedlastinger og lenker knyttet til Push-X.