Effektbryter
Automatsikringer
Automatsikringer sikrer komponentene mot overlast og kortslutningsstrøm, og ved feil kobler de målrettet kun ut berørt strømkrets. For å oppnå en ideell sikring fungerer våre vernebrytere derfor med ulike teknologier: elektronisk, termomagnetisk og termisk. Optimaliser produksjonsprosessen, og reduser stillstandstidene ved å ta i bruk overstrømsbeskyttelsen fra oss.
Produkt kategorier
Dine fordeler
- Høy anleggstilgjengelighet takket være selektiv sikring
- Pålitelig beskyttelse av utstyret – målrettet utkobling ved feil
- Forskjellige utløsemekanismer og mindre trinn for nominell strøm gir fleksibel bruk
- Løsninger for mange applikasjoner takket være det store produktsortimentet
Elektroniske og termomagnetiske automatsikringer
Forskjellige vernebryterteknologier
Med utgangspunkt i funksjonen kan automatsikringer inndeles på følgende måte:
- Termiske automatsikringer som beskyttelse ved overlast
- Termomagnetiske vernebrytere som beskyttelse mot overlast og kortslutning
- Elektroniske automatsikringer som beskyttelse mot overlast, kortslutning, ledningsdemping og høy inngangskapasitet
Målrettet utkobling
Vernebrytere beskytter vanligvis driftsmidler individuelt. Ved feil kobler de kun ut berørt aktuator eller sensor i kretsen med feil.
For deg betyr det følgende: Produksjonsprosessen fortsetter helt uten avbrudd.
Med utgangspunkt i funksjonen kan automatsikringer inndeles på følgende måte:
- Termiske automatsikringer som beskyttelse ved overlast
- Termomagnetiske vernebrytere som beskyttelse mot overlast og kortslutning
- Elektroniske automatsikringer som beskyttelse mot overlast, kortslutning, ledningsdemping og høy inngangskapasitet
| Utløsetid ved overlast | Utløsetid ved kortslutning | Din applikasjon er optimalt sikret ved | |
|---|---|---|---|
| Termiske automatsikringer | Egnet | Uegnet | Overlast |
| Termomagnetiske vernebrytere | Egnet | Ideell | Overlast, kortslutning og lange ledningsveier (grunnet SFB-utløsekarakteristikk) |
| Elektroniske automatsikringer | Ideell | Ideell | Overlast, kortslutning og lange ledningsveier |
Mer informasjon om automatsikringer som E-Paper
Her får du mer informasjon i digital form rundt våre automatsikringer. Se E-Paper, eller last ned våre brosjyrer som PDF-filer.
Automatsikring eller automatsikring?
Automatsikring:
- Funksjon: Beskytter enkelte apparater eller mindre strømkretser mot overlast og kortslutning.
- Bruksområde: Brukes hovedsakelig i styrestrømskretser, signalkretser eller for å beskytte elektroniske enheter.
- Kapasitet: Lavere koblingskapasitet, men perfekt for beskyttelse av sensitive enheter.
- Gjenbrukbarhet: Kan slås på igjen etter utløsning.
Effektbryter:
- Funksjon: Beskytter elektriske systemer mot overlast og kortslutning.
- Bruksområde: Brukes i hovedfordelingstavler og større elektriske installasjoner.
- Kapasitans: Kan bytte og avbryte høye kortslutningsstrømmer.
- Gjenbruk: Kan også slås på igjen etter utløsning.