PTME 6 - Måletrafoskilleklemme
3212170
El-nr.: 1205619

Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Gjennomgangsrekkeklemme med samme profil kan bestilles
Enkel betjening
God oversikt
Påtrykte koblingssymboler sørger for god oversikt
Kompakt byggform
Seks funksjonssjakter
Stort og fleksibelt tilbehør
Sikkert feste i sluttposisjonene