PTVME 6/S - Måletrafoskilleklemme
1164788
El-nr.: 1236320

Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2 , farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Økt sikkerhet grunnet 1000 V nominell spenning
Kompakt byggform gir byggbredde analog med skrumodulen
Rask og enkel betjening grunnet skilleskyver uten skruforbindelse
Entydig og lett gjenkjennelig koblingstilstand
Bruk av CLIPLINE complete standardtilbehør