Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Electronic Marshalling vs. standard signalsegmentering

Prosessanlegg

Signalsegmenteringen som er nødvendig i forbindelse med prosessautomatisering, det vil si sortering og samling av feltsignaler og deres tilknytning til I/O-systemet, er grunnlaget for ethvert moderne, industrielt anlegg. Ved hjelp av universelle løsninger for Marshalling- og grensesnittnivå kan man med Universal I/O-systemer oppnå en mer fleksibel og optimalisert prosjektplanlegging og -implementering. Prosjektdeltakere og brukere drar like stor nytte av dette. Dermed er all nødvendig fleksibilitet på Marshalling- og grensesnittnivået gitt.

Sammenligning av topologier


Signalruting og Interfaceteknikk

Signalsegmenteringens hovedmål er å klargjøre pålitelige forbindelser, som forenkler driften og vedlikeholdet. Denne prosessen er vanligvis meget dyr, tidkrevende og kompleks. Sluttresultatet innebærer nemlig mer arbeid ved planlegging og implementering, manglende fleksibilitet og hovedsakelig store kontrollrom som er utstyrt med flere segmenteringsskap. Det krever mye verdifull plass, samtidig som både plass og vekt vanligvis er meget begrenset.
Disiplinene med signalsegmentering og grensesnitteknikk har utviklet seg med tiden for å opprette forbindelse mellom feltsignaler og styresystemer. Den omfatter et høyt antall krav, som f.eks: Ivaretagelse av elektrisk eksplosjonsbeskyttelse, signalkondisjonering med releer eller skilleforsterkere, overspenningsbeskyttelse og enkel forbindelse mellom felt og kontrollrom.

Standard-I/O-system

Ved klassisk signalsegmentering blir feltsignalene, som kommer inn i vilkårlig rekkefølge, sortert etter signaltype. Fra segmenteringsnivået kables det til grensesnittnivået, og derfra til I/O-nivået. Her oppstår det stadig gjentagende problemer som følge av signalsegmenteringens kompleksitet med hensyn til spesifikasjon, drift, vedlikehold og kostnader.

Ytterligere egenskaper ved klassiske tilnærminger til segmentering omfatter følgende:

  • Statiske systemstrukturer
  • Regelmessige prosjektforsinkelser grunnet omfattende planleggings-, installerings- og idriftsettingsarbeid.
  • Økte totalkostnader grunnet prosjektforsinkelser
  • Fleksibel reaksjon på endringer ikke mulig
  • Design-avhengighet
Topologi: klassisk oppbygging av et prosessteknisk anlegg

Den klassiske oppbyggingen av et prosessteknisk anlegg består av feltfordelerbokser samt segmenterings-, grensesnitt- og styreskap

Signalsegmentering med Universal I/O-systemer


Universal I/O-system

Implementering av et Universal I/O-system er noe som tiltar kontinuerlig, ettersom industrien går over til mer kundespesifikke og behovsrettede produksjonsprosesser. Universal I/O-systemet adresserer disse. Disse kravene inneholder følgende elementer:

Prosessanlegg under konstruksjon
Prosessanlegg under konstruksjon
Prosessanlegg under konstruksjon
Prosessanlegg under konstruksjon
Prosessanlegg under konstruksjon
Prosessanlegg under konstruksjon

Uansett hvilke krav som stilles, en standardutførelse kan tilpasses alle krav. Fra enkel forbindelse mellom felt og styresystem, via signalomforming eller galvanisk skille, og helt til anvendelser med økte sikkerhetskrav som funksjonell sikkerhet eller elektrisk eksplosjonsbeskyttelse.

Prosessanlegg under konstruksjon

Ved hjelp av Universal Remote Cabinets sparer man store segmenterings- og grensesnittskap. Tilpasningen av en modul har ikke bare i sin helhet fjernet behovet for enkelte komponenter, de nødvendige komponentene har også blitt mer kompakte, slik at de passer inn i et mindre skap. Den optimaliserte bygningstettheten reduserer antallet nødvendige skap, noe som gir besparelse i maskinvare, installasjon og vekt.

Prosessanlegg under konstruksjon

Ferdige og godkjente Universal Remote Cabinets er enkle å installere i felten, i nærheten av prosessen. I den forbindelse trenger man bare å legge feltkablingen på segmenteringssystemet, før strømforsyningen og kommunikasjonsledningene til styresystemet kobles til. Alle viktige komponenter er installert i disse koblingsboksene. Det forenkler vedlikeholdsarbeidet og feilsøkingen betraktelig.

Prosessanlegg under konstruksjon

I planleggingsfasen trenger man ikke å skille mellom de enkelte I/O-signalene, ettersom de enkelte I/O-kanalene kan tilpasses den nødvendige funksjonen via programvare. Universal I/O-kort åpner derfor for muligheten til å tilpasse hver kanal individuelt.

Prosessanlegg under konstruksjon

Universal I/O er til hjelp ved planlegging og implementering av signalsegmenteringen. Disse åpner for planlegging med utgangspunkt i det totale antallet I/O-er, der de enkelte funksjonene i første omgang ikke spiller noen rolle. I et senere prosjektforløp kan I/O-ene tilpasses via programvare. Det reduserer prosjekts- og livssykluskostnadene sammenlignet med standard-I/O-systemet.

Intelligensen flytter seg inn i felten

Topologi: Universal I/O-systemer med VIP I/O Marshalling

Ved hjelp av Universal Remote Cabinets sparer man store segmenterings- og grensesnittskap. Feltsignalene segmenteres og behandles direkte i kabinettene. Tilkoblingen til Universal-I/O-systemet opprettes via systemkabel. En glassfiberkabel etablerer den endelige forbindelsen til styresystemet.

Reduksjon av prosjektets varighet Universal I/O versus Dedicated I/O

Universal I/O-konseptet kombinert med en intelligent signalsegmentering gir betydelige fordeler ved planlegging og implementering av komplekse prosessautomatiseringsprosjekter. For det første er prosjektinformasjon som tidligere var nødvendig innen en gitt tid, nå først nødvendig på et senere tidspunkt i prosjektet, som antallet enkelte feltsignaltyper. Det forenkler planleggingen og anskaffelsesprosessen. Som følge av økt fleksibilitet ved tilnærmingen kan enkelte prosjekttrinn håndteres parallelt. Totalt kan prosjekthåndteringstidene slik forkortes betraktelig, som i tillegg reduserer de samlede investeringskostnadene.

Sammenligning av prosessautomasjonsprosjekter med tidslinje

Ved hjelp av Universal I/O kan gjennomsnittlig prosjektvarighet reduseres fra ca. 18 måneder og ned til 12 måneder.

Bruksområder

Arbeider på en oljeplattform med laptop i hendene
Olje- og gassanlegg
Oljeraffineri med belysning om natten
Fra petrokjemiske anlegg og helt til farmasi
Innsyn i papir- og cellestoffindustrien
Papir- og cellestoffindustri
Arbeider med radiosignalenhet foran et kjemiindustrianlegg
Flere prosessanlegg
Bryggerhus i næringsmiddel- og drikkevareindustrien
Næringsmiddel- og drikkevareindustri

Problemer med et universelt I/O-system og løsninger


Foreliggende problemer i et Universal I/O-system:

Nødvendig grensesnitteknikk trekkes ikke inn, f. eks.:

  • Relé for signaltilpasning til I/O-er som er konfigurert som digital utgang
  • Grensesnittmoduler med tennbeskyttelsesgrad egensikkerhet
  • Signalskiller for separering av jordsløyfer
  • Signalforvrengninger forhindres
Eksperten holder det fleksible universelle I/O-systemet VIP I/O-Marshalling i hånden

Det fleksible universelle I/O-systemet VIP I/O-Marshalling

VIP I/O-Marshalling som egnet løsning fra Phoenix Contact

Utnytt hele potensialet til Universal I/O med VIP I/O-Marshalling:
VIP I/O-Marshalling er utviklet for bruk med universelle I/O-systemer og tilbyr samme fleksibilitet på grensesnitt- og segmenteringsnivå

VIP I/O-Marshalling består av tre moduler for å imøtekomme kravene på grensesnitt- og segmenteringsnivået:

  • Basiselementet som er montert på standard-DIN-skinnen tar opp feltkablingen og sørger via pluggforbindere for tilkobling til I/O-systemet
  • Input-Output-Accessory (IOA) ivaretar den egentlige grensesnittfunksjonen. VIP I/O-Marshalling har egnet grensesnitt for alle typer bruk
  • En systemkabel forbinder basiselementet med det universelle I/O-systemet