VIP I/O-Marshalling-gruppeskilleplate til sikkert skille mellom ikke-Ex i- og Ex i-monterte sokkelmoduler til universell bruk i UM-PRO byggeform ...MSTB...
Gruppeskilleplaten monteres rett på monteringsskinnen på enden av sokkelmodulen.
Signalsegmentering for universelle I/O-systemer
Utform din Universal Marshalling med det fleksible I/O-segmenteringssystemet VIP I/O-Marshalling. Systemet forener signalsegmentering og -behandling i en styringsuavhengig løsning for ditt universelle I/O-system. Pluggbart input-/output-tilbehør med forskjellige grensesnittfunksjoner åpner for universell konfigurasjon av de enkelte kanalene. Det er Universal Marshalling, gjennomgående fra felten til styrenivået.
Pluggsett for bruk med VIP/MSTB/D50M/BASE..., push-in-tilkoblinger
Sikringssett, antall: 10 Stk., nominell strøm: 0,315 A, utløseegenskaper: treg (T)
Sikringsmodul for VIP I/O-Marshalling-basiselementer med utskiftbar 0,25 A sikring i feltutstyr-forsyningsveien. Integrerte testpunkter og en skillekniv gir mulighet til avbruddsfri signalmåling. HART-transparent.
Temperaturmåleomformer for VIP I/O-Marshalling-basiselementer: Omformer signaler fra termoelementer og mV-kilder og overfører et 0/4 mА ... 20 mA-signal til en last (aktiv eller passiv). Kan parametriseres fritt.
Sikringssett, antall: 10 Stk., nominell strøm: 3,15 A, utløseegenskaper: treg (T)
Ex i-temperaturmåleomformer for VIP I/O-Marshalling-basiselementer: Omformer signaler fra motstandstermometre som er installert i Ex-området og overfører et 0/4 mA ... 20 mA-signal til en last (aktiv eller passiv) i det sikre området. Kan parametriseres fritt.
Sikringssett, antall: 10 Stk., nominell strøm: 1 A, utløseegenskaper: treg (T)
VIP I/O-Marshalling-skilleplate til sikkert skille mellom Ex i-pluggmoduler og spenningsforsyningen til sokkelmodulen VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX.
Gruppeskilleplaten monteres rett på sokkelmodulen mellom de pluggbare IOA-ene og spenningsforsyningen.
Plugg for kaldpunktskompensasjon for termoelementer, i kombinasjon med temperaturmåleomformere MACX MCR(-EX)-TC...MACX ...EX-T-UI...
Dine fordeler
- Kortere prosjektvarighet med sømløs Universal I/O-tilnærming
- Takket være pluggbare IOA-er kan endringer i I/O-tilordningen foretas i alle prosjektfaser
- Lavere antall automasjonsskap, ettersom ytterligere Marshalling-skap ikke er nødvendig
- Redusert kablingsarbeid grunnet forskjellige systemkablingsløsninger for tilknytning til DCS-systemer
- Enkel migrering i foreliggende anlegg grunnet reduksjon av stillstandstider ved retrofitarbeid
Det fleksible I/O-segmenteringssystemet for din Universal Marshalling
Topologisammenligning kabling klassisk og Universal I/O
Universal Marshalling fra felten til kontrolleren
Det fleksible I/O-segmenteringssystemet VIP I/O-Marshalling er den kompakte kombinasjonen av systemkabling, grensesnitt og Marshalling i én modul.
- Systemkabling: Kabling med Universal I/O-plattformer
- Grensesnitt: Fleksibel utstyrsmontering med analoge og digitale Input-Output-Accessories (IOA-er) som f. eks. skilleforsterkere, måleomformere og releer
- Marshalling: Tilkobling med feltutstyr og segmentering av signalene
Grensesnittfunksjonene for din Universal Marshalling
De fleksibelt pluggbare Input-Output-Accessories (IOA-er) er moduler med forskjellige elektriske funksjoner for signalbehandling: Universal Marshalling fra felt til kontroller.
Du kan velge mellom følgende IOA-er.
- Passivmoduler
- Releer
- Sikkerhetsreleer
- Skilleforsterkere
- Måleomformere
- Sikkerhetsmoduler
- Spesialfunksjoner