Krympetang med verktøymerking

Verktøymerking

Beskytt verktøyet ditt mot forbytting og tyveri med individuell verktøymerking. Våre avisolerings- og krympeverktøy kan merkes individuelt og personlig med permanent lasergravering. Med vår merkeservice gjør vi verktøy til ditt personlige verktøy.

Go to Product Detail Page for item 1142666
CRIMPFOX 10T-F CUS - Krympetang
CRIMPFOX 10T-F CUS - Krympetang
1142666

Krympetang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tverrsnitt: 0,14 mm2, maks. tverrsnitt: 10 mm2, for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm2, automatisk tverrsnittstilpasning, innføring forfra, pressform: Trapes-krympe, svart

Dine fordeler

  • Lett leselig og permanent lasermerking
  • Forhindre forveksling eller tyveri
  • Person- eller handlingsrelatert merking
  • Enkel bestillingsprosess
  • Alt fra en og samme leverandør, takket være stort produktspekter
Avisoleringsverktøy WIREFOX med lasergravyr

Avisoleringsverktøy WIREFOX med individuell merking

Tilpass verktøyet ditt etter personlige preferanser med vår merkeservice

Et utvalg med krympe- og avisoleringsverktøy kan inngraveres over to linjer med henholdsvis 15 tegn (inkludert annuleringstegn) etter preferanser. Du gjenkjenner alt verktøy som kan merkes, på bokstavrekkefølgen "CUS" i betegnelsen.

Du kan definere merkeinformasjonen direkte og oversiktlig etter at verktøy er valgt. Innlegging av merkeinformasjonen er en del av bestillingsprosessen.