Avisoleringsverktøy, lasermerket etter kundespesifikasjoner, for ledninger og ledere fra 4-16 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, utskiftbar avisoleringskniv
Verktøymerking
Beskytt verktøyet ditt mot forbytting og tyveri med individuell verktøymerking. Våre avisolerings- og krympeverktøy kan merkes individuelt og personlig med permanent lasergravering. Med vår merkeservice gjør vi verktøy til ditt personlige verktøy.
Verktøybelteveske, utstyrt med verktøy etter kundespesifikasjoner.
Verktøyveske, med innstillbar bærerem, med rom til dokumenter og laptop, utstyrt med verktøy etter kundespesifikasjoner.
Sammenrullbar verktøyveske, utstyrt med verktøy etter kundespesifikasjoner.
Verktøykoffert, låsbar, med innstillbar bærerem, utstyrt med verktøy etter kundespesifikasjoner.
Presstang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, til endehylser i henhold til DIN 46228 del 1+4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, innføring forfra, firkantkrymp
Verktøyetui, utstyrt med verktøy etter kundespesifikasjoner.
Verktøyveske, med bærerem, utstyrt med verktøy etter kundespesifikasjoner.
Dine fordeler
- Lett leselig og permanent lasermerking
- Forhindre forveksling eller tyveri
- Person- eller handlingsrelatert merking
- Enkel bestillingsprosess
- Alt fra en og samme leverandør, takket være stort produktspekter
Avisoleringsverktøy WIREFOX med individuell merking
Tilpass verktøyet ditt etter personlige preferanser med vår merkeservice
Et utvalg med krympe- og avisoleringsverktøy kan inngraveres over to linjer med henholdsvis 15 tegn (inkludert annuleringstegn) etter preferanser. Du gjenkjenner alt verktøy som kan merkes, på bokstavrekkefølgen "CUS" i betegnelsen.
Du kan definere merkeinformasjonen direkte og oversiktlig etter at verktøy er valgt. Innlegging av merkeinformasjonen er en del av bestillingsprosessen.