Kabelkanalsaks, for avkutting av kabelkanaler, -deksler og -profiler i kunststoff, 45 ° anslag også for gjæringskutt, snittlengde, 75 mm
Profil- og skinnekuttere
Med profil- og skinnekuttere fra Phoenix Contact kutter du ikke bare raskt og enkelt, men også sponfritt og uten etterarbeid. Den optimale vektarmoverføringen sørger for å gjøre anvendelsen så praktisk og så lite fysisk krevende som mulig. Det finnes forskjellige modeller - for ulike profilgeometrier, med stansefunksjon samt kompakte og mobile systemer.
Reservekniv til kabelkanalkuttere
Profilkutter, for kapping av standard monteringsskinner, NS 35/7,5 og NS 35/15
Profilkutter, for kapping av standard monteringsskinner, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 og kapping av nøytralledersamleskinne NLS‑CU 3/10, med målestav for inch/millimeter
Kabelkanalkutter, for kutting av kabelkanaler og tilhørende deksler uten grad, kan brukes for bredder opptil 125 mm
Målskinne, utførelse: Inch/metrisk
Reservedel til PPS CDM CH, overligger til kuttekniven
Profilkutter, for kutting av standardskinner, NS 30/15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 samt for kutting av nøytralledersamleskinne NLS-CU 3/10, med Inch/meter-måleskinne
Anslag med 90° vinkel for CUTFOX-CD
Stanseinnsats, for tverrhull: 6,5 x 15 mm
Dine fordeler
- Eliminering av etterarbeid på grunn av spon- og gratfri skjæring
- Vektarmoverføringen er kraftbesparende og skåner leddene
- Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid
Nye produkter
Nullskjæringsblokk for montering av skinnekutter
Raske, nøyaktige nullkutt uten måling
Ved manuell kutting av perforerte monteringsskinner muliggjør nullsnittblokken raske og reproduserbare nullsnitt uten tidkrevende, gjentatte målinger. Ulike nullkuttbetingelser kan enkelt stilles inn ved hjelp av glidebryteren.
Viktigste egenskaper
- Passer til perforerte monteringsskinner NS 35/7,5, NS 35/15 og NS 15
- Glidebryter for innstilling av ulike nullskjæringsforhold
- Utstyrt med sylindrisk stift og magneter for et sikkert grep
- Kompatibel med PPS-profilskjærere fra Phoenix Contact
Dine fordeler
- Reproduserbare nullsnitt av høy kvalitet for perforerte monteringsskinner med bare én innstilling
- Tidsbesparende og feilreduserende for nullsnitt, ettersom det ikke lenger er nødvendig med gjentatt måling og merking
- Gjør kappeprosessen for monteringsskinner raskere ved å spare tid med null kutt
- Rask justering av ulike forhold for nullsnitt takket være glidebryteren
Millimeternøyaktig kutting
Med våre stasjonære og mobile profil- og skinnekuttere kapper du mange forskjellige standardmonteringsskinner og kabelkanaler raskt, kraftbesparende og helt målnøyaktig. Lengden kan enkelt justeres med et stopp. Det inngraverte millimeter- og inch-området på måleskinnen er robust og kan avleses permanent. Du kan også sørge for en ren og sikker arbeidsplass, ettersom profil- og skinnekutterne muliggjør spon- og gratfri kutting. Når du slipper etterarbeid, for eksempel avgrading under saging, sparer du ekstra tid.
Den kompakte monteringsskinnekutteren for mobil bruk
Med monteringsskinnekutteren PPS COMPACT skiller du DIN-monteringsskinner rent, sponfritt og uten etterarbeid. Med føringselementene legges monteringsskinnene i kutteanordningen både raskt og enkelt.
Denne lettvekteren blant monteringsskinnekutterne har en kompakt byggform som gjør den egnet også for utføring av arbeid på stedet. Ved hjelp av måleskinnen (tilvalg) eller et målebånd måles monteringsskinnene enkelt og absolutt nøyaktig.
Raske og reproduserbare nullsnitt med nullsnittblokken
Spar tid ved manuell kutting av perforerte monteringsskinner: Nullsnittblokken for monteringsskinnekuttere muliggjør raske og reproduserbare nullsnitt med bare én innstilling og uten tidkrevende, gjentatte målinger. Nullsnittblokken er utstyrt med en sylindrisk stift og magneter for et sikkert grep, og plasseres enkelt på monteringsskinnen. Glidebryteren kan brukes til å stille inn ulike betingelser for nullkutt.
- Reproduserbare nullsnitt av høy kvalitet for perforerte monteringsskinner med bare én innstilling
- Tidsbesparende og feilreduserende for nullsnitt, ettersom det ikke lenger er nødvendig med gjentatt måling og merking
- Gjør kappeprosessen for monteringsskinner raskere ved å spare tid med null kutt
- Rask justering av ulike forhold for nullsnitt takket være glidebryteren