Profil- og skinnekuttere

Profil- og skinnekuttere

Med profil- og skinnekuttere fra Phoenix Contact kutter du ikke bare raskt og enkelt, men også sponfritt og uten etterarbeid. Den optimale vektarmoverføringen sørger for å gjøre anvendelsen så praktisk og så lite fysisk krevende som mulig. Det finnes forskjellige modeller - for ulike profilgeometrier, med stansefunksjon samt kompakte og mobile systemer.

Go to Product Detail Page for item 1206243
PPS CLASSIC M - Kutteverktøy
PPS CLASSIC M - Kutteverktøy
1206243

Profilkutter, for kapping og stansing av standard monteringsskinner, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, og for kapping av NS 15 og nøytralledersamleskinne NLS‑CU 3/10, for montering av to stanseinnsatser, enkel utskiftning av stanseinnsatsene, med målestav for meter, leveres uten stanseinnsatser

Dine fordeler

  • Eliminering av etterarbeid på grunn av spon- og gratfri skjæring
  • Vektarmoverføringen er kraftbesparende og skåner leddene
  • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid

Nye produkter

Bruk av nullsnittblokken for nullsnitt på perforerte monteringsskinner med monteringsskinnekutteren

Nullskjæringsblokk for montering av skinnekutter

Raske, nøyaktige nullkutt uten måling

Ved manuell kutting av perforerte monteringsskinner muliggjør nullsnittblokken raske og reproduserbare nullsnitt uten tidkrevende, gjentatte målinger. Ulike nullkuttbetingelser kan enkelt stilles inn ved hjelp av glidebryteren.

Viktigste egenskaper

  • Passer til perforerte monteringsskinner NS 35/7,5, NS 35/15 og NS 15
  • Glidebryter for innstilling av ulike nullskjæringsforhold
  • Utstyrt med sylindrisk stift og magneter for et sikkert grep
  • Kompatibel med PPS-profilskjærere fra Phoenix Contact

Dine fordeler

  • Reproduserbare nullsnitt av høy kvalitet for perforerte monteringsskinner med bare én innstilling
  • Tidsbesparende og feilreduserende for nullsnitt, ettersom det ikke lenger er nødvendig med gjentatt måling og merking
  • Gjør kappeprosessen for monteringsskinner raskere ved å spare tid med null kutt
  • Rask justering av ulike forhold for nullsnitt takket være glidebryteren

Kabelkanalkutter for gratfri kutting av kabelkanaler

Millimeternøyaktig kutting

Med våre stasjonære og mobile profil- og skinnekuttere kapper du mange forskjellige standardmonteringsskinner og kabelkanaler raskt, kraftbesparende og helt målnøyaktig. Lengden kan enkelt justeres med et stopp. Det inngraverte millimeter- og inch-området på måleskinnen er robust og kan avleses permanent. Du kan også sørge for en ren og sikker arbeidsplass, ettersom profil- og skinnekutterne muliggjør spon- og gratfri kutting. Når du slipper etterarbeid, for eksempel avgrading under saging, sparer du ekstra tid.

Mann benytter monteringsskinnekutter PPS COMPACT

Den kompakte monteringsskinnekutteren for mobil bruk

Med monteringsskinnekutteren PPS COMPACT skiller du DIN-monteringsskinner rent, sponfritt og uten etterarbeid. Med føringselementene legges monteringsskinnene i kutteanordningen både raskt og enkelt.

Denne lettvekteren blant monteringsskinnekutterne har en kompakt byggform som gjør den egnet også for utføring av arbeid på stedet. Ved hjelp av måleskinnen (tilvalg) eller et målebånd måles monteringsskinnene enkelt og absolutt nøyaktig.

Bruk av nullkuttblokken ved kutting av perforerte monteringsskinner

Raske og reproduserbare nullsnitt med nullsnittblokken

Spar tid ved manuell kutting av perforerte monteringsskinner: Nullsnittblokken for monteringsskinnekuttere muliggjør raske og reproduserbare nullsnitt med bare én innstilling og uten tidkrevende, gjentatte målinger. Nullsnittblokken er utstyrt med en sylindrisk stift og magneter for et sikkert grep, og plasseres enkelt på monteringsskinnen. Glidebryteren kan brukes til å stille inn ulike betingelser for nullkutt.

  • Reproduserbare nullsnitt av høy kvalitet for perforerte monteringsskinner med bare én innstilling
  • Tidsbesparende og feilreduserende for nullsnitt, ettersom det ikke lenger er nødvendig med gjentatt måling og merking
  • Gjør kappeprosessen for monteringsskinner raskere ved å spare tid med null kutt
  • Rask justering av ulike forhold for nullsnitt takket være glidebryteren