RailFIX – monteringsadapter

For rask og enkel montering av fullt utstyrte monteringsskinner. Ingen ettermontering og ingen bortkastet plass. Bare FIX - RailFIX
RailFIX-skinneadapter inkludert monteringsskinne og prislogo

Dine fordeler

  • Økt effektivitet gjennom hele prosessen ved montering av automasjonsskap
  • Rask og enkel installasjon av fullt utstyrte monteringsskinner
  • Ingen klaring kreves for montering av monteringsskinne
  • Ingen ettermontering nødvendig etter montering av monteringsskinne
  • Enkel montering med standard skrutrekker
RailFIX monteringsadapter inkludert fullt utstyrt monteringsskinne

Monteringsadapter RailFIX med monteringsskinne med påmontert utstyr

Monteringsadapter RailFIX Den raskeste monteringsmetoden

Monteringsadapterne RailFIX tilrettelegger for rask og enkel montering av monteringsskinner med påmontert utstyr. Først festes adapterne til monteringsplaten, og deretter monteres og låses monteringsskinnen fast. Takket være adapterne er det ikke nødvendig å legge igjen avstandsstykker eller demontere og montere komponenter på nytt ved montering av kanalen. For festingen stikkes monteringsskinnene med påmontert utstyr helt enkelt på adapterne, og skyves under festehakene på sidene. For å oppnå sikkert feste trengs det derfor bare en eneste skrue i enden av monteringsskinnen.

Installasjon av en fullt utstyrt monteringsskinne med RailFIX

Montering i fem trinn Fullt utstyrte monteringsskinner monteres enkelt

Boreplan for RailFIX monteringsadapter
Plassering og festing av RailFIX-adapteren
Feste monteringsskinnen til RailFIX monteringsadaptere
Feste klemlisten med RailFIX-adapter
Fest klemlisten ved hjelp av RailFIX-monteringsadapteren
Boreplan for RailFIX monteringsadapter

For å montere adapterne på monteringsplaten på styreskapet, må de gjennomgående hullene for låsepinnene og de gjengede hullene for M5-festeskruene først bores. Vær nøye med å overholde de angitte avstandene nøyaktig. For å feste den fullt utstyrte monteringsskinnen må det bores et ekstra gjengehull for den siste adapteren.

Instruksjoner for korrekt installasjon finner du i nedlastingsområdet for adapteren.

Plassering og festing av RailFIX-adapteren

Når hullene i monteringsplaten er boret, er adapterne ferdig montert. For å gjøre dette må låsepinnene på adapterne settes inn i de gjennomgående hullene i monteringsplaten. Adapterne kan deretter festes på plass ved hjelp av en M5 topplokkskrue. Når du monterer den siste adapteren, må du passe på at den siste skruen på den ytre høyre kanten ikke er skrudd inn. Dette er nødvendig for den endelige monteringen av den monterte monteringsskinnen.

Takket være låsepinnen og skruen er adapterne nå festet på plass og beskyttet mot vridning.

Feste monteringsskinnen til RailFIX monteringsadaptere

Under den påfølgende monteringen av monteringsskinnen hjelper føringselementene på RailFIX-adapterne først med å tre de slissede hullene inn i festekrokene. Grunnen til dette er at de slissede hullene i monteringsskinnene er skjult. Monteringsskinnen skyves deretter manuelt til venstre under festekrokene. Fra nå av er monteringsskinnen sikret mot å falle ned uten ytre påvirkninger.

Feste klemlisten med RailFIX-adapter

Så snart monteringsskinnen er skjøvet inn under adapterne for hånd, må monteringsskinnen løftes inn under adapterne igjen med en vanlig skrutrekker opp til den påførte markeringen. Monteringssporene er plassert i ulike posisjoner for enkel installasjon. Avhengig av hvor monteringsskinnen er kuttet av, kan man finne en optimal posisjon for skrutrekkeren.

Fest klemlisten ved hjelp av RailFIX-monteringsadapteren

For å sikre at monteringsskinnen også er sikret mot sideveis glidning, er den til slutt sikret med en M5 sylinderhodeskrue. Dette gjør du ved å skru M5-skruen inn i det siste gjengehullet på høyre side av monteringsskinnen. Monteringsskinnen er nå sikret mot å skli og falle ned. Utilsiktet løsning er ikke lenger mulig fra og med dette punktet.

Person ved prosessoptimalisering innen automasjonsskapbygging med RailFIX

Prosessoptimalisering med RailFIX

Prosessoptimalisering med RailFIX Gjør prosessene mer effektive

Montering og festing av monteringsskinner er kjedelige og tidkrevende oppgaver som kan organiseres mer effektivt med RailFIX-adaptere. Effektivitetsøkningen ved bruk av RailFIX-montasjeadaptere skyldes ikke at monteringsprosessen er spesielt rask, men snarere at konstruksjonen av klemlisten er betydelig forenklet og kan utføres parallelt med monteringen av adapteren. En desentralisert prosess betyr at man unngår lange avstander og dødtid. I tillegg kan de ferdigmonterte monteringsskinnene også kjøpes fra eksterne leverandører.

Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.