Montering og kabling Reduser monterings- og kablingsarbeidet ved automasjonsskapbygging. Med push-in- og push-X-tilkoblingsteknikkene kabler du automasjonsskap raskt og uten bruk av verktøy. Vårt håndverktøy og mobile skrivere tilrettelegger for effektiv utføring av arbeidet hvor som helst.

Personell arbeider med en monteringsplate

Dine fordeler med en effektiv montering og kabling i automasjonsskapbygging

  • Enklere montering av monteringsskinner med påmontert utstyr
  • Tidsbesparelser og prosessikkerhet grunnet kabling uten bruk av verktøy
  • Forenklet arbeid med vår omfattende portefølje med ergonomisk verktøy
  • Effektiv (etter)merking direkte på automasjonsskapet med mobile merkesystemer

Effektiv montering Av monteringsskinner med påmontert utstyr

Nå kan du gjøre monteringsprosessene enda mer effektive: Monteringsskinneadapter RailFIX tilrettelegger for enkel montering av koblingslister, det vil si monteringsskinner som er påmontert utstyr på forhånd. Gjennom monteringen med RailFIX trenger man ikke lenger å holde av ledig plass for å feste monteringsskinnen, ei heller trenger komponenter å demonteres og monteres for dette. For festingen stikkes de ferdige koblingslistene helt enkelt på adapterne, og skyves under festehakene på sidene. For å oppnå sikkert feste trengs det bare en eneste skrue i enden av monteringsskinnen. Dette sikrer rask montering av koblingslister med fullt utstyr, og monteringsprosessen i automasjonsskapbyggingen blir totalt sett mer effektiv.

Rekkeklemme XT 2,5 med Push-X-teknologi

Verktøyløs ledertilkobling Push-X – the new X-perience of wiring

Ledertilkobling uten bruk av verktøy definert på nytt: Push-X betjener uten unntak samtlige ledertyper i direkte kabling, og det helt uten verktøy og uten nevneverdige krefter. En kontaktfjær med forhåndsspenning er selve hjertet i denne nye teknologien. Med dette prinsippet kan entrådede og flertrådede ledere med og uten endehylse kobles til. Selv de aller minste, flertrådede lederne utløser tilkoblingen. Lederen etablerer kontakt helt uten store anstrengelser, ved at man berører lett på utløseflaten i enden av klemkammeret.

Mobile merkesystemer THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K

Stedsuavhengig merking Med mobile skrivere

Bruksområdene og kravene til industriell merking er like utallige som de er forskjellige. I tillegg til skriverne for sentralt organisert industrimontering tilbyr vi med våre mobile termoskrivere også løsninger for tekniske forsyningsenheter innen bygging av kontrollere og koblingsanlegg. De batteridrevne skriverne THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K har integrert merkeprogram og trådløs styremulighet via app og kan dermed brukes akkurat der du trenger dem.

Verktøyveske med forskjellig håndverktøy

Profesjonelt håndverktøy For alle typer bruk

Profesjonelt verktøy er en absolutt forutsetning for gode arbeidsresultater. Vårt omfattende verktøysortiment har håndverktøy for alle typer bruk i automasjonsskapbygging. Håndverktøyet i høy kvalitet for kutting, avisolering, krymping, skruing og måling imponerer i tillegg med lang levetid samt praktisk håndtering grunnet ergonomisk utformede håndtak.

Arbeidsplassystem for klargjøring av ledere og kabling

Basisarbeidsstasjon i clipx BASIC line for klargjøring av ledere og kabling i automasjonsskapbygging
Arbeidsplassystemet til clipx BASIC line for klargjøring av ledere og kabling innen automasjonsskapbygging
Person arbeider på arbeidsplassystemet til clipx BASIC line for klargjøring av ledere og kabling innen automasjonsskapbygging
Basisarbeidsstasjon i clipx BASIC line for klargjøring av ledere og kabling i automasjonsskapbygging

Basisarbeidsstasjonen er utstyrt med en praktisk og låsbar verktøykasse med skuffer som holder alle nødvendige verktøy lett tilgjengelig. De sammenleggbare sidebordene gir ekstra arbeidsplass når det er behov for det, og kan stues bort for å spare plass når de ikke er i bruk. I det øvre området har arbeidsstasjonen i tillegg hyller som gir ideell oppbevaringsplass for nødvendig materiale som kabler og ledninger. Takket være styrerullene med brems kan den mobile stasjonen enkelt flyttes til et hvilket som helst automasjonsskap som skal produseres, eller et annet sted, noe som sikrer maksimal fleksibilitet.

Til produktet
Arbeidsplassystemet til clipx BASIC line for klargjøring av ledere og kabling innen automasjonsskapbygging

Takket være skalerbarheten og den modulære utformingen kan basisarbeidsstasjonen kombineres fleksibelt med forskjellig tilbehør. I tillegg til en skjerm kan monteringsskinner for eksempel også monteres som holdere for åpne oppbevaringsbokser – perfekt for å holde orden på smådeler og ha dem lett tilgjengelig. For enda mer orden i kablingen anbefaler vi å installere ledningssperre. Med ledningssperren strukturerer du ledere i tverrsnittsområdet fra 0,5 til 6 mm² oversiktlig og uten mye arbeid. Den kan merkes i henhold til ledertverrsnittet og er enkel å installere takket være kompatibiliteten med NS 35 monteringsskinner. Rask tilgang til lederen og mulighet for merking reduserer ikke bare søketiden, men minimerer også risikoen for forveksling med lignende tverrsnitt. Avfallsbeholderen sørger for ekstra god organisering.

Til produktlisten
Person arbeider på arbeidsplassystemet til clipx BASIC line for klargjøring av ledere og kabling innen automasjonsskapbygging

For større effektivitet i kablingsprosessen kan du enkelt utvide arbeidsplassystemet med våre verktøyautomater og merkesystemer samt programvare for personellassistanse. Dette gjør at du raskt og enkelt kan klargjøre et stort antall ledere for kabling på stedet. Med avisoleringsautomaten E.FOX S 10 behandler du ledere med ulike tverrsnitt og isolasjoner både enkelt og effektivt. Med THERMOMARK E.WIRE kan du skrive ut og påføre kabelmerking automatisk i ett enkelt trinn. Programvaren for personellassistanse gir den nødvendige informasjonen basert på dataene som eksporteres fra ECAD-systemet, på en oversiktlig måte og veileder medarbeiderne trinn for trinn gjennom behandlingsprosedyren. Den direkte styringen av verktøyautomatene og merkesystemene bidrar også til å øke effektiviteten.

Til produktlisten

Ved produktutviklingen av rekkeklemmene arbeider vi hver dag for at kablingen i automasjonsskapbyggingen skal gå enda raskere, sikrere og mer kundevennlig.

Dennis Habirov - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Utvikling av rekkeklemmer
Dennis Habirov

Ready for Automation Proven today – designed for tomorrow

Fordi endehylser bortfaller, og på grunn av hurtigkobling uten bruk av verktøy, tilrettelegger Push-X-tilkoblingsteknikken allerede i dag for umiddelbart bedre effektivitet i manuelle kablingsprosesser. Med denne innovative teknologien leverer Phoenix Contact i tillegg et svar på morgendagens utfordringer ved produksjon: innstikksteknikken og rekkeklemmenes standardiserte utvendige profil legger alle forutsetninger til rette for maskinell kabling i helautomatiserte prosesser. Vi ønsker å utforme morgendagens automasjonsskapbygging. For å klare dette arbeider vi sammen med partnere som Ruhr Universität Bochum med nye teknologier og produksjonssystemer. Phoenix Contact er både i dag og i fremtiden din samarbeidspartner for optimal effektivitet innen automasjonsskapbygging.

COMPLETE line
Løsninger for automasjonskapet

COMPLETE line er det helhetlige produktsortimentet for samtlige funksjoner i din automasjonsskap- og feltinstallasjon. Sjekk ut denne innbyrdes tilpassede porteføljen med standardisert design, enkle håndtering og enhetlig tilbehør.

Mer informasjon
Løsninger for automasjonskapet