Push-X-tilkobling Push-X-teknologien tilrettelegger for enkel tilkobling av en- og flertrådede ledere med eller uten endehylse. Selv særdeles små og flertrådede ledere klemmes på plass både raskt og enkelt, grunnet kontaktkammeret med forspenning.

Tilkoblingskammeret til en rekkeklemme XTV

Dine fordeler

  • Meget høy betjeningskomfort grunnet innstikksteknikk uten bruk av krefter eller verktøy
  • Rask installering av samtlige ledertyper med og uten endehylse
  • Unik identifisering av ledertilkoblingen grunnet tvangsstyrt betjeningsmekanisme og akustisk klikkelyd ved kablingen
  • Klemrom som er åpent som standard, gir raskere montering
  • Rask og enkel frigjøring av lederen samt forspenning av kontaktfjæren takket være tvangsstyrt betjeningsmekanisme

Push-X-teknologien enkelt forklart

Sammenlignet med den eksisterende push-in-tilkoblingsteknikken håndterer Push-X uten unntak samtlige ledertyper i direkte kabling, og det helt uten verktøy og uten nevneverdige krefter. En kontaktfjær med forhåndsspenning er selve hjertet i denne nye teknologien. Med dette prinsippet kan entrådede og flertrådede ledere med og uten endehylse kobles til. Selv de aller minste, flertrådede lederne utløser tilkoblingen. Lederen etablerer kontakt helt uten store anstrengelser, ved at man berører lett på utløseflaten i enden av klemkammeret. Mekanismen utløses ved lett berøring, og lederen etablerer kontakt lynraskt og permanent. På samme måte som ved push-in, frigjøres tilkoblede ledere ved å betjene den oransje betjeningsmekanismen. Samtidig som lederen løses, forspennes kontaktfjæren for neste kablingsprosedyre.

Personer danner en "X" med armene sine for Push-X-tilkoblingen

Push-X-teknologi

Mer informasjon om Push-X

Ønsker du mer informasjon om produktene med Push-X-teknologi? Under lenken nedenfor finner du mer informasjon, produktoversikt og gratis maler. Klikk på lenken nedenfor, og dykk ned i den nye verden med Push-X-teknologi.

Push-X sammenlignet med andre tilkoblingsteknologier

Rask, raskere, Push-X: Ta en titt på hvor enkel kabling med Push-X-teknologi er sammenlignet med andre tilkoblingsteknologier. Det finnes sannsynligvis ingen raskere måte å koble til flertrådede ledere på. Push-X er også egnet for automatisk kabling ved hjelp av industriroboter.

Vår portefølje med Push-X-Technology


Rekkeklemmer XT

XT-rekkeklemmene med Push-X Technology tilrettelegger for enkel tilkobling av en- og flertrådede ledere med eller uten endehylse. Selv de aller minste og flertrådede ledere klemmes på plass både raskt og enkelt, grunnet kontaktkammeret med forspenning. Før lederen helt enkelt frem til kammeret slutter. Kontaktfjæren utløses og snepper lynraskt igjen når låsemekanismen i kammerets ende presses ned. XT-rekkeklemmene finnes i nominelt tverrsnitt 2,5 mm².

Kretskortpluggforbindere i serien XPC

Pluggforbinderne i serien XPC 1,5 og XPC 2,5 tilrettelegger for sikker hurtigkobling av ledere. Via den innovative Push-X-teknologien tilkobles entrådede og flertrådede ledere, med eller uten endehylse, direkte, med lite bruk av krefter og uten bruk av verktøy. Den avisolerte lederen stikkes direkte i det åpne tilkoblingspunktet, og et akustisk signal informerer brukeren om at tilkoblingen er sikker. Den innovative Push-X-teknologien gir i tillegg særdeles høy pålitelighet og brukervennlighet, da klemkammeret leveres i åpen tilstand. Testmetoder sørger i tillegg for at pluggforbinderne for direktetilkobling forblir klare til bruk selv ved heftige støt.

For serien XPC er det planlagt varianter for 4 mm²-ledere.

Vår portefølje med push-X-tilkobling på siden


Rekkeklemmer XTV

Push-X-teknologien på siden er bare en variasjon av fronttilkoblingen. Teknologienes virkemåte er den samme som ved fronttilkobling. Hovedgrunnen til denne tilpasningen er reduserte bøyeradier ved kablingen, da XTV-klemmene brukes spesielt ved store ledere fra 4 til 25 mm². Sammen med PTV- og PTPOWER-klemmene tilrettelegger XTV-klemmene for kabling på tvers av tverrsnitt, med fjærkrafttilkobling på siden.

Dette er kanskje også av interesse for deg


Personer danner en "X" med armene sine for Push-X-tilkoblingen

Push-X-teknologi

Push-X-teknologi

Ledertilkobling uten bruk av verktøy definert på nytt: Push-X betjener uten unntak samtlige ledertyper i direkte kabling, og det helt uten verktøy og uten nevneverdige krefter. Ønsker du mer informasjon? Under lenken nedenfor finner du mer informasjon om teknologien og tilhørende produkter. Videre får du mulighet til å bestille gratis produktprøver direkte hjem til deg. Bare klikk på lenken nedenfor, og dykk ned i den nye verden med Push-X-teknologi.