Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Push-in-tilkobling Push-in-tilkoblingsteknikken muliggjør direkte og verktøyfri kontakt med ledere fra 0,25 mm². Den spesielle kontaktfjæren gir lave innstikkskrefter, høye lederuttrekkskrefter og imponerer med sin høye kontaktkvalitet.

Tilkoblingsteknikk Push-in

Dine fordeler

  • Tidsbesparende ledertilkobling takket være innstikksteknikk uten bruk av verktøy
  • Praktisk grunnet lavere innstikkskrefter
  • Høye lederuttrekkskrefter grunnet fjærdesignen
  • Vibrasjonssikker og vedlikeholdsfri ledertilkobling med sikker kabling og betjening grunnet betjeningsmekanisme med egen farge
  • Enkel frigjøring av lederen uten bruk av spesialverktøy

Push-in-tilkobling i detalj

Push-in-tilkoblingsteknikken ble utviklet for direkte ledertilkobling. Entrådede ledere og ledere med endehylse stikkes direkte inn i ledertilkoblingspunktet, uten at verktøy er nødvendig. Push-in-tilkoblingens spesielle fjærprofil gir fjærlett plugging. Lave innstikkskrefter gjør koblingen adskillig enklere.

Push-in-tilkoblingens spesielle kontaktfjær, som er laget i fjærstål i toppkvalitet, åpnes automatisk når lederen skyves inn, og sørger for det nødvendige presstrykket mot strømbjelken. Det høye kontakttrykket og tinnsjiktet på fjærlommen eller samleskinnen gir pålitelig elektrisk tilkobling. Ved trekkpåkjenning økes lederens uttrekkskrefter som følge av at fjæren retter seg opp og sperrer i huset. Dette gir dermed optimale kontakt- og lederuttrekkskrefter, og en vibrasjonssikker og gasstett forbindelse.

Med betjeningsmekanismen åpner man fjæren for å løsne ledere eller for å koble til flertrådede ledere uten endehylse, enkelt og uten direkte kontakt med strømførende deler.

Bruk av forbehandlede ledere, f. eks. med en endehylse eller andre skjøtbeskyttelsestiltak er hensiktsmessig kun dersom dette er foreskrevet i driftsmiddelforskriftene eller hvis lederen må frigjøres og tilkobles igjen gjentatte ganger. Med tiden har ubehandlede lederender en tendens til å splittes.

Vår portefølje med push-in-tilkobling


Rekkeklemme med push-in-tilkobling

Rekkeklemme PT 2,5

Rekkeklemmer

Med push-in-tilkoblingsteknikken kan du koble til ledere mellom 0,25 og 25 mm² helt enkelt, direkte og uten bruk av verktøy. Den spesielle kontaktfjæren gir en enkel innføring og fremhever seg med sin høye kontaktkvalitet. Ved kabling av små og flertrådede ledere fra 0,14 mm² må først betjeningsmekanismen betjenes, før lederen føres inn i klemkamrene. For å fjerne lederen trykker du helt enkelt på betjeningsmekanismen. I mellomtiden kan lederen helt enkelt trekkes ut av rekkeklemmen.

Ved push-in-teknologien anbefaler vi å bruke endehylser, spesielt ved små og flertrådede ledere.

FKC-plugg med push-in-tilkobling

FKC-plugg med push-in-tilkobling

Printmoduler og -pluggforbindere

Med push-in-tilkoblingen kan du implementere betjeningsmekanismer uten at det blir en ulempe for byggvolumet. Dette ser man derfor oftere og er kompatibelt med fjæråpningen dersom lederens knekkstabilitet ikke er tilstrekkelig. Den oransje fargen er i tillegg lett å gjenkjenne. Push-in-tilkoblingen er også egnet for kompakte rekkeklemmer.

Installeringssystem IPD

Installeringssystem IPD

Med installeringssystemet IPD får du enkel energifordeling for bygnings- og infrastrukturanordninger. IPD-systemet (Installation Power Distribution) er komplett pluggbart, og helt optimalt for lampeapplikasjoner.

Push-in Technology gir deg praktisk tilkobling av 3- og 5-polede ledninger opptil 2,5 mm² også på vanskelig tilgjengelige områder. Ved hjelp av betjeningsmekanismen løses ledere som allerede er installert, eller ledere uten endehylse kobles til.

Kraftige pluggforbindere

Kraftige pluggforbindere

Modulære push-in-kontaktinnsatser og med fast antall poler for kraftige pluggforbindere gir enkel ledertilkobling uten bruk av verktøy. Det omfattende produktsortimentet har velegnet kontaktinnsats for alle typer bruk, med push-in Technology. Flertrådede ledere med endehylse eller entrådede ledere fra 0,25 til 6 mm² plugges fjærlett direkte i kontakten.

Ved å åpne fjæren ved hjelp av betjeningsmekanismen tilkobler du også mindre tverrsnitt fra 0,14 mm² helt problemfritt, eller du løsner ledere som allerede er tilkoblet. Det meget kompakte klemkammeret til push-in-kontaktinnsatsene åpner for høy pakningstetthet som tidligere kun var mulig med den klassiske krympetilkoblingen. Med variantene med høyt antall poler tilkobler du slik helt enkelt opptil 72 signalkontakter i én B24-pluggforbinder. Kabling av kontaktinnsatser som allerede er montert i automasjonskapet er også en enkel sak med push-in Technology.

Vår portefølje med push-in-tilkobling på siden


Rekkeklemme PTV 2,5 med push-in-tilkobling på siden

PTV 2,5

Rekkeklemmer

Rekkeklemmenes push-in-teknologi på siden er en modulasjon av ovennevnte push-in-teknologi. Teknologienes virkemåte er den samme, lederføringen i fronten har likevel blitt skiftet ut med en vertikal lederføring. Med dette er rekkeklemmene egnet for flate automasjonskap eller for enkel utskiftning av eksisterende kablinger med lederføring på siden.

Ved push-in-teknologien anbefaler vi å bruke endehylser, spesielt ved små og flertrådede ledere.

Vår portefølje med push-in-tilkobling uten betjeningsmekanisme


Printmodul SPT med plugget leder

Printmoduler og -pluggforbindere

For å åpne fjæren når flertrådede ledere skal frigjøres eller tilkobles brukes en skrutrekker direkte i betjeningssjakten. På grunn av applikasjonen forhindres slik utilsiktet åpning uten verktøy. Spesielt ved fjærkraftpluggen gir denne tilkoblingsvarianten i tillegg en praktisk tohåndsbetjening når flertrådede ledere kobles til.