Den grunnleggende arbeidsstasjonen er utstyrt med en holder, f.eks. for å feste et utklippstavle eller en skjerm, som kan plasseres fleksibelt i høyden. Den har også en uttrekkbar skuff under benkeplaten. Den nedre delen gir plass til oppbevaring av ulike monteringsskinner eller kabelkanaler med en lengde på opptil 2 meter. De eksisterende brakettene på rammen sørger for stabilitet. Det finnes også en ekstra oppbevaringsflate i den øvre delen av arbeidsstasjonen.
Modulære arbeidsstasjonssystemer
For effektive prosesser innen automasjonsskapbygging
Med clipx BASIC line-arbeidsstasjonssystemene kan du enkelt lage din egen tilpassede arbeidsstasjon for effektivt og ergonomisk arbeid. Det modulære systemet gjør det mulig å tilpasse eller utvide når som helst i henhold til dine behov. Suppler arbeidsstasjonen din med vårt tilbehør, eller bruk det sammen med våre arbeidsstasjoner for rask prosessoptimalisering.
Oppdag våre arbeidsstasjonssystemer for ulike prosesstrinn.
Dine fordeler
- Skreddersydd utstyr og utvidelse av arbeidsstasjoner med modulært, skalerbart tilbehør
- Rask prosessoptimalisering med økt effektivitet takket være et konsept som er enkelt å implementere
- Økt produktivitet takket være ergonomisk Design-in og strukturert plassering av komponenter
- Optimalisert for produksjonsprosesser innen automasjonsskapskapbygging takket være mange års erfaring innen prosessrådgivning
Skreddersydd utstyr
Takket være skalerbarheten kan tilbehøret integreres i eksisterende arbeidsstasjoner eller kombineres med de ergonomiske basisarbeidsstasjonene. Dette gjør det mulig å tilpasse arbeidsstasjonene til dine behov. Takket være det modulære systemet kan arbeidsstasjonssystemene når som helst tilpasses fleksibelt til spesifikke krav eller utvides med for eksempel programvare.
Rask prosessoptimalisering
De modulbaserte arbeidsplassløsningene er enkle å implementere og skreddersys individuelt for å optimalisere produksjonsprosessene i automasjonsskapbyggingen. Den fleksible konfigurasjonen og tilpasningen muliggjør ergonomiske og strukturerte arbeidsstasjoner med forbedret arbeidsflyt. Det betyr at man kan oppnå en rask økning i effektiviteten med mindre innsats.
Økning i produktivitet
De ergonomisk utformede arbeidsstasjonssystemene kan brukes etter behov og gir derfor mulighet til å optimalisere produksjonsprosessene bærekraftig. Den strukturerte plasseringen av de nødvendige komponentene muliggjør effektiv materialforsyning. I tillegg til forbedret ergonomi øker også produktiviteten ved at søketider og feil reduseres.
Bevist i praksis
Arbeidsstasjonssystemene som er spesialdesignet for automasjonsskapbygging, er basert på mange års erfaring og ekspertise innen prosessrådgivning og vellykket samarbeid med kundene. Ut fra disse velprøvde løsningene har vi laget en "standard" som er optimalt tilpasset prosessene i automasjonsskapbyggingen, og som likevel kan tilpasses dine behov.
Grunnlaget for effektive prosesser innen automasjonsskapbygging
Skalerbare arbeidsplassløsninger med clipx BASIC-linjen
Arbeidsplasssystem for mekanisk bearbeiding
Kombiner den grunnleggende arbeidsstasjonen raskt og enkelt med passende tilbehør og verktøy. Med våre profil- og skinnekuttere kan du kutte standardskinner og kabelkanaler ikke bare raskt og presist, men også sponfritt og gratfritt. Den optimale vektarmoverføringen sørger for å gjøre anvendelsen så praktisk som mulig. En drikkeholder, som du enkelt kan feste på rammen, holder arbeidsplassen ryddig og organisert. Dette gir deg en optimalisert og ren arbeidsstasjon for manuell mekanisk bearbeiding med liten innsats.
Oppnå større effektivitet i mekanisk bearbeiding med utvidelsen av arbeidsstasjonssystemet. Alle produksjonsdokumenter og ordrer kan når som helst hentes frem via skjermen. Den digitale dataleveransen bidrar til å redusere feil og forkorte gjennomstrømningstiden. Bruken av vår zero-cut-blokk for manuell kutting av perforerte monteringsskinner sparer enda mer tid. Nullsnittblokken muliggjør raske og reproduserbare nullsnitt med bare én innstilling og uten tidkrevende, gjentatte målinger. Med vår THERMOMARK ROLL 2.0 termoskriver kan du etikettere de bearbeidede monteringsskinnene og kabelkanalene direkte på arbeidsplassen. Dette betyr at fullførte bestillinger kan tilordnes på en tydelig måte til tross for ordreavvik.
Arbeidsplasssystem for montering
I tillegg til et høydejusterbart arbeidsbord er den grunnleggende arbeidsstasjonen utstyrt med en holder, f.eks. for å feste et utklippstavle eller en skjerm. Den øvre delen har god plass med fire hyller for nødvendig materiale og komponenter for montering av monteringsskinner. Den ergonomiske utformingen av arbeidsstasjonen gjør det mulig å arbeide komfortabelt med høydejustering og korte rekkeavstander.
Sett sammen din effektive arbeidsstasjon for montering av monteringsskinner raskt og enkelt. Takket være skalerbarheten og modulariteten kan den grunnleggende arbeidsstasjonen kombineres med forskjellig tilbehør etter behov. Vårt modulbaserte magasinsystem, som består av ulike magasintyper, hylleinndelere og åpne lagerkasser, sørger for skreddersydd og monteringsklar materialforsyning. Dette gjør at du raskt og fleksibelt kan utstyre arbeidsstasjonen med en rekke ulike komponenter og materialer. Magasinene er tilgjengelige i ulike versjoner og kan tilpasses ulike monteringsjobber. Bruken av en roterende festeanordning for monteringsskinner gir stabilitet under monteringen og sikrer en ergonomisk og komfortabel arbeidsmetode.
Bruk av digitale produksjonsdokumenter og assistansesystemer gjør det ikke bare mulig å øke effektiviteten i produksjonen av koblingslister, det tilrettelegger også for mer fleksibel bruk av personell. Vårt arbeidsplassystem kan derfor utvides fleksibelt med programvare og et Pick-by-Light-system. Vår programvare for personellassistanse, clipx ENGINEER assemble, henter alle nødvendige data direkte fra Engineeringen og muliggjør enkel montering av koblingslister ved hjelp av trinnvise instruksjoner samt direkte styring av et Pick-by-Light-system. Denne programvarestøttede prosessen reduserer feilkilder og søketid, og gjør det dermed mulig også for medarbeiderer med grunnleggende opplæring å montere komplekse koblingslister.
Arbeidsplassystem for klargjøring av ledere og kabling
Basisarbeidsstasjonen er utstyrt med en praktisk og låsbar verktøykasse med skuffer som holder alle nødvendige verktøy lett tilgjengelig. De sammenleggbare sidebordene gir ekstra arbeidsplass når det er behov for det, og kan stues bort for å spare plass når de ikke er i bruk. I det øvre området har arbeidsstasjonen i tillegg hyller som gir ideell oppbevaringsplass for nødvendig materiale som kabler og ledninger. Takket være styrerullene med brems kan den mobile stasjonen enkelt flyttes til et hvilket som helst automasjonsskap som skal produseres, eller et annet sted, noe som sikrer maksimal fleksibilitet.
Takket være skalerbarheten og den modulære utformingen kan basisarbeidsstasjonen kombineres fleksibelt med forskjellig tilbehør. I tillegg til en skjerm kan monteringsskinner for eksempel også monteres som holdere for åpne oppbevaringsbokser – perfekt for å holde orden på smådeler og ha dem lett tilgjengelig. For enda mer orden i kablingen anbefaler vi å installere ledningssperre. Med ledningssperren strukturerer du ledere i tverrsnittsområdet fra 0,5 til 6 mm² oversiktlig og uten mye arbeid. Den kan merkes i henhold til ledertverrsnittet og er enkel å installere takket være kompatibiliteten med NS 35 monteringsskinner. Rask tilgang til lederen og mulighet for merking reduserer ikke bare søketiden, men minimerer også risikoen for forveksling med lignende tverrsnitt. Avfallsbeholderen sørger for ekstra god organisering.
For større effektivitet i kablingsprosessen kan du enkelt utvide arbeidsplassystemet med våre verktøyautomater og merkesystemer samt programvare for personellassistanse. Dette gjør at du raskt og enkelt kan klargjøre et stort antall ledere for kabling på stedet. Med avisoleringsautomaten E.FOX S 10 behandler du ledere med ulike tverrsnitt og isolasjoner både enkelt og effektivt. Med THERMOMARK E.WIRE kan du skrive ut og påføre kabelmerking automatisk i ett enkelt trinn. Programvaren for personellassistanse gir den nødvendige informasjonen basert på dataene som eksporteres fra ECAD-systemet, på en oversiktlig måte og veileder medarbeiderne trinn for trinn gjennom behandlingsprosedyren. Den direkte styringen av verktøyautomatene og merkesystemene bidrar også til å øke effektiviteten.
Mobilt arbeidsbord for montering og kabling
Det mobile monteringsbordet tilbyr en fleksibel og stabil arbeidsflate for montering og kabling av monteringsplater og automasjonsskap. Høyden kan justeres trinnløst – også under belastning. Du kan også vippe arbeidsflaten for å tilpasse monteringsbordet til dine behov. Den integrerte oppbevaringsflaten skaper plass til for eksempel esker, verktøy eller annet materiale. Dette gjør at du kan jobbe ergonomisk, effektivt og uten å belaste ryggen.
Monteringsbordet er utstyrt med styreruller og praktiske håndtak, slik at det enkelt kan flyttes til ønsket sted. Det fungerer også som emneholder og muliggjør sikker transport av monteringsplater og automasjonsskap under hele monteringsprosessen. Monteringsvognen er også imponerende når den ikke er i bruk. Takket være den kompakte byggeformen kan den stues bort for å spare plass.
Enten du sitter eller står: Takket være høyde- og hellingsjusteringen tilpasser monteringsbordet seg perfekt til måten du arbeider på. Dette gjør at du kan utføre ulike arbeidstrinn komfortabelt og ergonomisk i ulike arbeidsstillinger. Resultatet er mer effektive prosesser, bedre arbeidsforhold og en bærekraftig økning i produktiviteten. En annen fordel er den enkle håndteringen av ulike påbygg. Skiftende emner eller monteringskonsepter kan tas opp raskt og festes sikkert – uten lange innrettingstider. Dette øker fleksibiliteten og gjør det enklere å tilpasse seg endrede produksjons- og monteringsbehov. Dra nytte av en mobil, tilpasningsbar løsning som kan integreres sømløst i ulike produksjonskonsepter og muliggjør ryggvennlig arbeid i ulike posisjoner.
Prosjektvogn
Med vår prosjektvogn har du et allsidig verktøy for hånden i produksjonen din. Vognen kan brukes til ordreplukking og transport. Den kan også fungere som et midlertidig utvidet lagerområde ved monteringsarbeidsstasjonen, noe som sikrer bedre organisering og effektivitet. Takket være den modulære utformingen kan prosjektvognen tilpasses fleksibelt til dine spesifikke behov. Den ergonomiske utformingen og kompatibiliteten med våre magasiner og åpne oppbevaringsbeholdere gjør ikke bare lasting og lossing enklere, men åpner også for en rekke bruksmuligheter. Vognen er utstyrt med styreruller og praktiske håndtak, slik at den kan flyttes uten problemer, selv når den er fullastet.
Tilbehøret i detalj
For bedre orden ved kablingen: Med ledningssperren strukturerer du ledere i tverrsnittsområdet fra 0,5 til 6 mm² oversiktlig og uten mye arbeid, på monteringsarbeidsplasser. Takket være merkingsalternativet kan du merke dem med det respektive ledertverrsnittet. Ledningssperren kan raskt klikkes på en monteringsskinne og om nødvendig tas av igjen. Den kan også enkelt festes til andre overflater, for eksempel tre, og plasseres fleksibelt.
Kort oversikt over fordelene:
- Tidsbesparelse og reduserte søketider grunnet rask ledertilgang
- Bedre tilgjengelighet til lederne grunnet fleksible festemuligheter
- Kompatibilitet med NS 35-monteringsskinner gjør installeringen enkel
- Oversiktlige monteringsarbeidsplasser ved klargjøringen av ledere og kablingen grunnet strukturert lederføring
- Merkemulighet gir redusert risiko for forvekslinger ved liknende tverrsnitt
Fra hylleinndelere til matesystemer: Med det modulære magasinsystemet kan du raskt og fleksibelt utstyre monteringsstasjonene dine med et bredt utvalg av ulike komponenter. Magasinene er tilgjengelige i ulike versjoner og kan tilpasses ulike monteringsjobber. De monteres ved å klikke dem fast på monteringsprofilene.
Kort oversikt over fordelene:
- Tilpasset materialforsyning i henhold til krav og fordeler takket være modulsystem
- Målrettet fjerning av nødvendige komponenter og mengder gjennom selektiv levering
- Forbedret ergonomi takket være monteringstilpasset plassering av elementer og komponenter
- Reduserte søketider ved montering grunnet effektiv klargjøring
- Færre feil grunnet strukturert plassering av komponenter
Raske, presise nullkutt uten måling: Ved manuell kutting av perforerte monteringsskinner muliggjør nullsnittblokken raske og reproduserbare nullsnitt med bare én innstilling og uten tidkrevende, gjentatte målinger. Nullsnittblokken er utstyrt med en sylindrisk stift og magneter for et sikkert grep, og plasseres enkelt på monteringsskinnen. Ulike nullkuttbetingelser kan enkelt stilles inn ved hjelp av glidebryteren.
Kort oversikt over fordelene:
- Reproduserbare nullsnitt av høy kvalitet for perforerte monteringsskinner med bare én innstilling
- Tidsbesparende og feilreduserende for nullsnitt, ettersom det ikke lenger er nødvendig med gjentatt måling og merking
- Gjør kappeprosessen for monteringsskinner raskere ved å spare tid med null kutt
- Rask justering av ulike forhold for nullsnitt takket være glidebryteren
Med vår ergonomiske monteringsenhet kan du produsere koblingslister på en enkel og sikker måte. Monteringsskinnen festes med skrubare klemmeblokker, slik at du har begge hender fri til å montere komponentene. Takket være rotasjons- og skyvefunksjonen kan monteringsenheten roteres og justeres fleksibelt. Med måleskalaen kan du pålitelig måle absolutte dimensjoner og relative avstander mellom komponenter. I tillegg til individuelle koblingslister kan flere små koblingslister også installeres parallelt.
Kort oversikt over fordelene:
- Forbedret ergonomi og sikkert arbeid under montering av koblingslister
- Enkel og sikker montering av monteringsskinnen med skrubare klemmeblokker
- Tidsbesparende, da parallell produksjon av flere koblingslister er mulig
- Praktisk montering av modulmerker takket være rotasjonsfunksjon
- Optimale arbeidsforhold med sentral oversikt takket være skyvefunksjon
Det ideelle tillegget til monteringsarbeidsstasjonen: I kombinasjon med vår clipx ENGINEER-programvare for monteringsassistanse sørger pick-by-light-systemet for rask og feilfri fjerning av materiale uten tidkrevende søk. Tydelige lyssignaler på uttaksrommet indikerer riktig komponent. Mengdevisningen gir informasjon om antall stykker som kreves. Medarbeiderne dine ser umiddelbart hvilken komponent som trengs og i hvilken mengde. Takket være den modulære utformingen kan systemet utvides på en fleksibel måte.
Oversikt over fordelene
- Økt produktivitet gjennom presis materialfjerning
- Rask tilgang gjør monteringsprosessen raskere
- Minimering av feil gjennom tydelig visuell veiledning
- Sparer tid, ettersom det ikke lenger er nødvendig å søke etter artikler
- Enkel tilvenning takket være intuitiv betjening