PPS CLASSIC M
-
Kutteverktøy
1206243
Profilkutter, for kapping og stansing av standard monteringsskinner, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, og for kapping av NS 15 og nøytralledersamleskinne NLS‑CU 3/10, for montering av to stanseinnsatser, enkel utskiftning av stanseinnsatsene, med målestav for meter, leveres uten stanseinnsatser
Produktdetaljer
| Produkttype | Profilkutter |
| Anvendelse | Monteringsskinne og 2 hullstanser for NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 og NLS-CU 3/10 |
| Produktegenskap | Metrisk måleskinne 1 m med endestopp |
| Kan utstyres med 2 hullstanser (ekstrautstyr) | |
| Med foldemekanisme for enkel utskifting av hullstansene | |
| Svært robust byggeform | |
| Gradfri skjærekant uten spon | |
| Optimalisert spakoverføring | |
| For bordmontering (skruehull finnes) |
| Bredde | 250 mm |
| Høyde | 230 mm |
| Lengde | 100 mm |
| Lengde, målestav | 1000 mm |
| Lengde håndhendel | 860 mm |
| Maks. materialtykkelse | 1,5 mm |
| Farge | flerfarget (RAL -) |
| Material | Stål |
| Artikkelnummer | 1206243 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NBH3 |
| Produktnøkkel | BH3115 |
| GTIN | 4017918166540 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 21 500 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 21 500 g |
| Tolltariffnummer | 82034000 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002212 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant (ikke elektrisk eller elektronisk utstyr) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - Stanseinnsats 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Stanseinnsats 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Stanseinnsats 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Stanseinnsats 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Stanseinnsats 1203547
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Stanseinnsats 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Stanseinnsats 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Stanseinnsats 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Stanseinnsats 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Stanseinnsats 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Stanseinnsats 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Stanseinnsats 1202726
-
PPS TABLE - Arbeidsbenk 1206285
-
PPS BOLT SET M12 - Verktøy tilbehør 1206191
-
PPS-ST (3,5X12)L - Stanseinnsats 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - Stanseinnsats 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Stanseinnsats 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Stanseinnsats 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Stanseinnsats 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Stanseinnsats 1203547
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Stanseinnsats 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Stanseinnsats 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Stanseinnsats 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Stanseinnsats 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Stanseinnsats 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Stanseinnsats 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Stanseinnsats 1202726
-
PPS END STOP - Verktøy tilbehør 1206311
-
PPS SPRING SET - Verktøy tilbehør 1206379
-
PPS SHEAR PLATE - Verktøy tilbehør 1206308
-
PPS PROFILE PLATE - Verktøy tilbehør 1206298
-
PPS LEVER - Verktøy tilbehør 1206337
-
PPS RAIL GUIDE - Verktøy tilbehør 1206324
-
PPS BOLT SET M12 - Verktøy tilbehør 1206191
-
PPS CLAMPING LEVER - Verktøy tilbehør 1206340
-
PPS SCALE INCH/METRIC - Verktøy tilbehør 1206405
-
PPS HANDLE - Verktøy tilbehør 1206188
Dine fordeler
Gratfri og sponfri kutting
Optimalisert spakoverføring sparer krefter og skåner leddene ved kutting
Rask og praktisk justering av skjærelengden ved hjelp av et anslag
Presise og jevne kutt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo