Startside
Produkter
Håndverktøy
Profil- og skinnekuttere
PPS CD BLADE - Reservekniv
PPS CD BLADE
-
Reservekniv
1207572
Reservekniv til kabelkanalkuttere
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Kniv
Dimensjoner
Bredde
68 mm
Bladbredde
125 mm
Lengde
225 mm
Materialangivelser
Farge
sølv
Kabel/ledning
Ytterdiameter kabel
0,00 mm
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1207572
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NBH
Produktnøkkel
BH311Y
GTIN
4017918895211
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
359,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
352,4 g
Tolltariffnummer
82073090
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(ikke elektrisk eller elektronisk utstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
29,006 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp