Elektronikkavbitertang, spisst hode, uten chamfer, med åpningsfjær, overflate refleksjonsfri, fosfatert, stanset utførelse
Elektronikkverktøy
Elektronikkverktøyet i produktserien MICROFOX er tangsortimentet for alle områder innen elektronikk og elektromekanikk. Dette subtile og nøyaktige elektronikkverktøyet er utmerket for å behandle områder som er vanskelig tilgjengelige, for eksempel komponenter i kretskort. For å beskytte ømfintlige elektroniske komponenter anbefaler vi ESD-variantene, som er ustyrt med spesielle gripedeler.
Elektronikkavbitertang, spisst hode, vinklet (21°), uten chamfer, med åpningsfjær
ESD elektronikk-flattang, glatt gripeområde, med åpningsfjær, antirefleksbelagt og fosfatert, 2-komponent-håndtak
Elektronikk-avbitertang, rundt hode, uten chamfer, med åpningsfjær, speilpolert og oljet, 2-komponent-håndtak, kuttekapasitet: myk 0,2 - 2,0 mm, middels hard 1,2 mm, hard 0,5 mm diameter
ESD elektronikk-avbitertang, rundt hode, uten chamfer, med åpningsfjær, antirefleksbelagt og fosfatert, 2-komponent-håndtak, kuttekapasitet: myk 0,2 - 2,0 mm, middels hard 1 mm diameter
Elektronikk-flattang, glatt gripeområde, med åpningsfjær
Elektronikkfrontavbiter, uten chamfer, med åpningsfjær
ESD elektronikk-spisstang, glatt gripeområde, med åpningsfjær, antirefleksbelagt og fosfatert, 2-komponent-håndtak
ESD elektronikk-rundtang, glatt gripeområde, med åpningsfjær, antirefleksbelagt og fosfatert, 2-komponent-håndtak
ESD-elektronikkfrontavbiter, uten chamfer, med åpningsfjær
Dine fordeler
- Beskyttelse av elektroniske komponenter grunnet ESD-utførelse
- Meget nøyaktig: Lave toleranser ved produksjonen
- Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid
- Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
ESD-elektronikktang
Beskyttelse mot elektrisk lading med elektronikkverktøy
Beskytt alle elektroniske komponenter som er meget ømfintlige mot elektrostatisk utlading (ESD). De spesielle håndtakene til ESD-elektronikktengene består av kunststoff med ledeevne. Det gjør at elektrostatisk energi kan avledes langsomt og kontrollert.