MICROFOX-SB - Avbitertang
1212489

Elektronikk-avbitertang, rundt hode, uten chamfer, med åpningsfjær, speilpolert og oljet, 2-komponent-håndtak, kuttekapasitet: myk 0,2 - 2,0 mm, middels hard 1,2 mm, hard 0,5 mm diameter

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Åpningsfjær som gir jevn, lett åpning
Ergonomisk formede tokomponentshåndtak for utmattelsesfritt og sklisikkert arbeid
Komplett ledd for varig stabilitet og optimalt kraftforløp
Finpolerte og oljede metallflater som gir optimal rustbeskyttelse
Spesialverktøystål for langvarig bruk
For forskjellige bruksområder