Security-appliance
FL MGUARD 4305
-
Ruter
1357875
Security-Router serie, 5 RJ45-porter (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, konfigurerbar Stateful-Inspection-brannmur med alle funksjoner, sikker isolering for PROFIsafe i henhold til IEC 61784-3-3, User-brannmur, Conditional-brannmur, regelsett
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Cybersecurity Certificate
Godkjennings-ID: 968 CSP 1029.00 25BSH
Godkjennings-ID: BSH 1122DNV
Godkjennings-ID: TAA0000382cUL Listed
Godkjennings-ID: E238705BSH
Godkjennings-ID: BSH 1122DNV
Godkjennings-ID: TAA0000382cULus Listed
Godkjennings-ID: E366272cULus Listed
Godkjennings-ID: E366272Kompatible produkter
Dine fordeler
Sentralt administreringsverktøy
Optimal sikkerhet
Maksimal ytelse
Integrering av IT- og OT-Security
mGuard-Security-teknologi