TC ROUTER 5004T-5G EU - Ruter
1439475

Industriell 5G-ruter (5G NR, SA/NSA), EU-enhet, fallback til 4G (LTE Advanced Pro) og 3G (HSPA+), 4-porters switch, brannmur, NAT, IPsec og OpenVPN, 4x SMA-F-antennekontakter, SMS- og E-post-forsendelse, 4 DI, 2 DO

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Mobilruter til offentlige og private 5G-nettverk (SA/NSA)
Stateful-Inspection-brannmur for dynamisk filtrering
Alarmering på SMS eller E-post direkte via den integrerte koblingsinngangen
IPsec og OpenVPN
VPN-remotestart via oppkalling eller sms
Konfigurering via Web Based Management eller microSD-kort
4 koblingsinnganger 2 koblingsutganger
4 lokale Ethernet-tilkoblinger
Integrert loggbok
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Mange diagnostikkfunksjoner
Koblingsbar energisparemodus