NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM
-
Koaksialkabel
1340123
Koaksialkabel 50 Ω, lengde 3 m, N(m) - N(m), utvendig ledningsdiameter 10,3 mm, overføringsfrekvens ≤ 7,25 GHz, typisk demping 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,3 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Byggform | Koaksial |
Poltall | 1 |
Forpakningstype | PE-pose |
Skjermet | ja |
Kabelutgang | rett |
Gjengetype | SMA |
Frekvensområde | 0,1 GHz ... 7,25 GHz |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ (Etter miljøkontroller Riso ≥ 200 MΩ) |
Bølgemotstand | 50 Ω |
maks. ledermotstand | 4,5 Ω/km |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 100 |
Minste bøyeradius | 4x kabeldiameter |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | ja |
Husmateriale | CuZn |
Material husoverflate | CuSnZn3 |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Cu2Ag5 |
Materiale O-ring | Silikon |
Yttermantel, material | FRNC |
Materiale i leder | Kobber |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett Koaksial N |
Låsetype | Skrukobling |
Skjermet | ja |
Pluggsykluser | > 100 |
Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett Koaksial N |
Låsetype | Skrukobling |
Skjermet | ja |
Material | Kobberlegering (Materiale hus) |
CuSnZn3 (Husoverflate) | |
Silikon (O-ring) | |
Kobberlegering (Kontakt) | |
Cu2Ag5 (Kontaktoverflate) | |
PTFE (Isoliering) | |
Pluggsykluser | 100 |
Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
Ledningslengde | 3,00 m |
Koaksial 10,3 mm FRNC 50 Ω [Koaxial] | |
Ledningstype | Koaksial 10,3 mm FRNC 50 Ω |
Kabeltype (korttegn) | Koaxial |
Ytterdiameter kabel | 10,30 mm |
Yttermantel, material | FRNC |
Yttermantel, farge | svart |
Fiberoptisk kabel | |
Demping | 0,48 dB (800 MHz) |
Testspesifikasjon | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60966-1 |
Gjennomgangsmotstand R1 | 1,00 mΩ |
Isolasjonsmotstand på tilgrensende kontakter | 5 GΩ |
Holdevekselspenning | 2500,00 V AC |
Testspesifikasjon | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1 |
Testspesifikasjon | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-4-1 |
Kuldepåkjenning | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
Korrosjonspåkjenning | ja, iht. ISO 22479 |
Testspesifikasjon | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 |
Frekvens | 10-2000-10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,75 mm |
Akselerasjon | 100,00 m/s² |
Testvarighet | 2,50 h |
Testspesifikasjon | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 |
Frekvens | 40 bis 65 Hz |
Akselerasjon | 500,00 m/s² |
Antall slag pr. retning | 18,00 |
Måletid | 60 s ± 5 |
Kvalitetsbekreftelse | 5 s |
Spenningsfrekvens | 45 Hz til 60 Hz |
Maks. spenningsoppbygging | ≤ 500 V/s |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 55 °C |
Bestandig mot UV-stråler | ja |
Flammebestandighet | ja |
Artikkelnummer | 1340123 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNFCA |
GTIN | 4063151644963 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 419 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 419 g |
Tolltariffnummer | 85442000 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060310 |
ECLASS-15.0 | 27060310 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001682 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Fremtidssikkerhet grunnet bruk av blyfrie materialer
Optimal for WLAN, Bluetooth, LTE og 5G-signaler
Frekvensområdet opptil 7,25 GHz tilrettelegger for bruk med de høye Wifi6- og 5G-frekvensbåndene
Bruk av den UV-faste LZSH tilrettelegger for bruk i tilnærmet alle industrielle feltkommunikasjonsapplikasjoner
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo