Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, svart, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 2 m
RJ45-kabel
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, rød, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 1 m
Patchkabel, Ethernet, 8-polet, LSZH, blå, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 1 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, hvit, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 0,5 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, gul, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 2 m
Patchkabel, Ethernet, 8-polet, LSZH, blå, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 3 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, gul, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 5 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, gul, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 3 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, rød, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 3 m
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, gul, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 10 m