ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
1396318

Multibånd rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hærverk, for automasjonskapmontering, frekvensbånd 0,6 GHz ... 7,1 GHz, fordel 2 dBi ... 4 dBi, beskyttelsesgrad IP67, støtsikker IK10, tåler sjøvann, tilkobling N (female)

Produktdetaljer








Dine fordeler

Optimal for fritt bevegelige eller stasjonære anvendelser i 2G/3G/4G/5G-mobilradionett
Universell bruk grunnet stort frekvensområde
Sjøvannsresistent
Støtfast hus (IK08)
Fremtidssikkerhet grunnet bruk av blyfrie materialer