Multibånd-rundstråleantenne med beskyttelse mot hærverk, for montering i automasjonsskap, alternativt veggmontering med tilbehør, frekvensbånd: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, forsterkning: 2 dBi ... 4 dBi, beskyttelsesgrad: IP67, slagfasthet: IK10, tåler sjøvann, tilkobling: N (female)
Antenner
Retningsantenne, 868 MHz/900 MHz, forsterkning: 5 dBi, polarisering: lineær, åpningsvinkel: h/v 168°/78°, beskyttelsesgrad: IP65, tilkobling: N (female), inkl. monteringsvinkel og mastbøyler
Retningsantenne for vegg- eller stolpemontering, 2,4 GHz / 5 GHz, gain: 9 dBi, beskyttelsesgrad: IP67, støtsikker: IK06, tåler sjøvann, tilkobling: N (female), inkl. monteringsvinkel og stolpeklemmer, ATEX- og IECEx-godkjenning
Rundtvirkende antenne for vegg- eller stolpemontering, 5 GHz, gain: 5 dBi, beskyttelsesgrad: IP64, tåler sjøvann, støt- og vibrasjonssikker, tilkobling: N (female), inkl. monteringsvinkel og stolpeklemmer
Rundtvirkende antenne for vegg- eller stolpemontering, 868 MHz, fordel: 4 dBi, beskyttelsesgrad IP67, tåler sjøvann. tilkobling N (female), inkl. monteringsvinkel og stolpeklemmer, ATEX- og IECEx-godkjenning
Multibånd rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hærverk, for automasjonskapmontering, frekvensbånd: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, gain: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, beskyttelsesgrad: IP68, støtsikker: IK08, resistent mot rengjøringsmidler, støt- og vibrasjonssikker, tilkobling: N (female)
Rundtvirkende antenne for veggmontering, frekvensbånd: 2,4 GHz, gain: 2 dBi, beskyttelsesgrad: IP65, tilkobling: RSMA (male), inkl. 1,5 m tilkoblingskabel, monteringsvinkel og monteringsmateriell
Rundtvirkende antenne for vegg- eller stolpemontering, 2,4 GHz, gain: 6 dBi, beskyttelsesgrad: IP67, tåler sjøvann, støt- og vibrasjonssikker, tilkobling: N (female), inkl. monteringsvinkel og stolpeklemmer, ATEX- og IECEx-godkjenning
Rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hærverk, for montering i koblingsskap, frekvensbånd: 2,4 GHz, gain: 3 dBi, beskyttelsesgrad: IP55, støtsikker: IK08, tilkobling: RSMA (male), inkl. 1,5 m tilkoblingskabel
Rundtvirkende antenne for montering i koblingsskap, frekvensbånd: 2,4 GHz / 5 GHz, gain: 2,5 dBi / 5 dBi, beskyttelsesgrad: IP68, tilkobling: N (male)