ANT-DIR-2459-01 - Antenne
2701186
El-nr.: 6400586

Retningsantenne for vegg- eller stolpemontering, 2,4 GHz / 5 GHz, gain: 9 dBi, beskyttelsesgrad: IP67, støtsikker: IK06, tåler sjøvann, tilkobling: N (female), inkl. monteringsvinkel og stolpeklemmer, ATEX- og IECEx-godkjenning

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Optimalt egnet for stasjonære eller lineært bevegelige applikasjoner med 2,4 GHz eller 5 GHz
For bruk på potensielt eksplosive områder
Tåler sjøvann
Støtfast hus (IK06)