Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennekabel
2903264
El-nr.: 6400594

Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder entrådet, demping 0,5 / 0,8 / 1,1 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (male) -> RSMA (male), kabellengde 1 m

Produktdetaljer









Dine fordeler

Lav demping
UV-fast
For utendørs bruk