RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N
-
Antenne
5606614
Retningsantenne 868 MHz/900 MHz, forsterkning: 12,15 dBi, polarisering: lineær, åpningsvinkel: h/v 56°/46°, beskyttelsesgrad: IP65, tilkobling: N (female), inkl. monteringsvinkel og stolpebøyler
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Antenne |
| Effekt | 12,15 dBi |
| Vertikal åpningsvinkel | 46 ° |
| Horisontal åpningsvinkel | 56 ° |
| Polarisasjon | Lineær vertikal eller horisontal |
| Frekvensbånd | 900 MHz |
| Frekvensområde | 868 MHz ... 960 MHz |
| Impedans | 50 Ω |
| Effekt maks. | 200,00 W |
| Stående bølgeforhold VSWR i 50-Ω-systemet | ≤ 1,50 |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Tilkoblingstype | N (female) med kabel (0,6 m) |
| Utvendig diameter | 32 mm ... 60 mm (Mast) |
| Bredde | 60,5 mm |
| Høyde | 172 mm |
| Lengde | 609,6 mm |
| Utvendig mål | |
| Utvendig diameter | 32 mm ... 60 mm (Mast) |
| Material | Aluminium |
| V2A | |
| V2A |
| Ledningslengde | 0,60 m |
| Tilkoblingskabel | Ja |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Vindhastighet | 240 km/t |
| Monteringstype | Stolpemontering |
| Artikkelnummer | 5606614 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC6A3 |
| GTIN | 4046356686419 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 208 g |
| Tolltariffnummer | 85177100 |
| Opprinnelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 06b83fe4-056e-4bb5-8090-886cd2b31d19 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,761 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaksialkabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaksialkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaksialkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Koaksialkabel 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspenningsvern 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaksialkabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antennesplitter 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Værbeskyttelsesbånd 2903182
Dine fordeler
For punkt-til-punkt-forbindelser
For større avstander
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo