RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne
2702898

Multibånd rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hærverk, for automasjonskapmontering, frekvensbånd: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, gain: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, beskyttelsesgrad: IP68, støtsikker: IK08, resistent mot rengjøringsmidler, støt- og vibrasjonssikker, tilkobling: N (female)

Produktdetaljer








Dine fordeler

Optimalt egnet for fritt bevegelige applikasjoner med 2,4 GHz, 5 GHz eller 6 GHz
Tåler rengjøringsmidler
Støtfast hus (IK08)
Støt- og vibrasjonssikker