Med SMS-releet forhindrer du svikt Enkel og pålitelig overvåking av analoge og digitale sensorer via mobilradionettet. SMS-relé TC MOBILE I/O X200 holder deg fortløpende oppdatert om status eller feil i anlegget også i felten. Du kan sende tekstmeldinger via SMS eller e-post, og sette koblingsutganger, for eksempel for frikobling av maskiner. Slik forebygger du skader eller svikt og unngår dyre servicetiltak på stedet, selv uten dyr bredbåndsforbindelse.

SMS-relé TC MOBILE I/O X200

Dine fordeler

  • Reduksjon av svikttider i maskiner og anlegg ved hjelp av automatisk varsling via SMS og e-post
  • Reduksjon av kommunikasjonskostnader gjennom
    hendelsesstyrt varsling
  • Som tjener er det tilstrekkelig med en vanlig
    Mobiltelefon
  • Fremtidssikker 4G-teknologi (LTE CAT1), samtidig bruk av de godt utbygde 2G-nettene (GSM, GPRS, EDGE)
  • Gratis bytte via telefonsamtale
Topologi med SMS relé TC Mobile I/O i applikasjonen

Varsling med TC Mobile I/O

Overvåke sensorer og koble releer

Enkel og pålitelig overvåking av analoge og digitale sensorer via mobilradionettet, og fjernkobling av releer. Det kompakte signaliseringssystemet TC Mobile I/O X200 overfører data pålitelig via SMS og e-post. Hvis et nivå overskrides, og/eller status endres på den digitale inngangen eller i definerte avstander, informeres du av TC MOBILE I/O X200. Dermed er du alltid oppdatert.

TC MOBILE I/O X200 finnes som både likestrømsenhet med et spenningsområde fra 10 til 60 V og som vekselstrømsenhet med 93 til 250 V. Det helt spesielle ved DC-enhetene: I tillegg til de fire digitale inngangene har de også to analoge, som kan måle både strøm og spenning.

Med variantene for det europeiske markedet, TC MOBILE I/O X200-4G og TC MOBILE I/O X200-4G AC, får du dagens 4G-teknologi (LTE CAT1). Sammen med 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) forener enhetene dermed en fremtidsegnet mobilradioteknologi med tilgjengeligheten til det 2G-nettverket som er best utbygd hittil. Alle enheter er meget enkle å håndtere, og på grunn av det store spenningsområdet og forskjellige innganger er de absolutt allsidige.

TC Mobile I/O X200 med app

Med appen TC Mobile I/O sender du sms-koblingskommandoer, og trenger ikke lenger å skrive en sms

Gratisapp til signaliseringssystem TC MOBILE I/O X200

TC MOBILE I/O X200 kommuniserer også via smarttelefon med deg (iOS og Android). Du kobler dermed utgangene særdeles praktisk via app, og har hele tiden rask oversikt over enhetens status.

Appen TC Mobile I/O forenkler håndteringen av enheten ytterligere, og du trenger ikke lenger å skrive en sms. Varsling mottar du som vanlig via sms og e-post. Det gir optimal tilgjengelighet i felten.

Produktoversikt TC Mobile

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

Funksjoner TC Mobile
Spenningsforsyning Likestrømsforsyning (10 V DC ... 60 V DC) Vekselstrømsforsyning (93 V AC ... 250 V AC)
Analoge innganger 2 -
Digitale innganger 4 4
Reléutganger 4 4
Artikkelnr. 1038567 1038568
Til produktlisten Til produktlisten