Fjernvedlikehold i skyen
Internetteknologier gjør at du kan etablere forbindelse med maskinene og anleggene dine overalt og til enhver tid. For at nettverksforbindelser skal fungere feilfritt og beskyttet mot manipulering, tilbyr Phoenix Contact produkter med de mest moderne sikkerhetsmekanismer som Virtual Private Networks (VPN), Deep Packet Inspection (DPI) og selvlærende brannmurer. Det gir dataene fortrolighet, integritet og autentisitet.
mGuard Secure Remote Service forbinder servicepersonell og fjernvedlikeholdsmål pålitelig via Internett. Denne industrielle tjenesten gir operatører og maskin- og anleggsbyggforetak en nøkkelferdig fjernvedlikeholdsløsning i skyen.
Dine fordeler
- Enkel oppstart via konfigureringsassistenter
- Nettgrensesnitt som er enkelt å betjene
- Kompatibel med alle mGuard-Security-Appliances, Cloud Clients, sertifiserte programvare-VPN-Clients og kontrollere i PLCnext Control-serien
- Støtter mobile enheter som Apple iPad og iPhone
- Pålitelig drift i meget tilgjengelige datasentra
Fjernvedlikehold for kompakte, selvstendige maskiner Enkel tilkobling til mGuard Secure Remote Service
Ved mange maskiner er det et mål å utbedre feil, oppdatere PLS-programmet og gi ytterligere støtte, fra avstand. En slik fjerntilgang lar seg løse trygt og raskt ved hjelp av mGuard Secure Remote Service.
Cloud Clients er egnet for fjernvedlikehold av enkeltvise, kompakte maskiner med små IP-nettverk. De kobler maskinen trygt til mGuard Secure Remote Service via VPN. For standalone-maskiner uten nettverkstilkobling er mobilradioversjonen særdeles godt egnet. Ved eksisterende nettverk kan man med LAN-versjonen helt enkelt ettermontere en fjernvedlikeholdstilgang. Cloud Clients lar seg helt enkelt integrere i eksisterende maskinnettverk.
Til produktene
Integrering i produksjonsnettverket Beskyttelse av nettverket
Ved nettorganiserte maskiner blir det stadig viktigere å etablere beskyttelse mot uberettiget tilgang fra personer eller ondartet programvare. mGuard-produktene FL MGUARD RS2000 fra Phoenix Contact sikrer maskinnettverket med en sterk og fleksibel brannmur som er enkel å betjene. Dermed kan tilgangen til en maskin i produksjonsnettverket, f. eks. på ERP-systemer, reguleres, og maskinen kan tilkobles mGuard Secure Remote Service pålitelig via VPN. Fjernvedlikeholdsforbindelsen konfigureres automatisk i skyen, og lagres på FL MGUARD. For å starte forbindelsen er en nøkkelbryter velegnet, slik beholder operatøren all kontroll på stedet over VPN-forbindelsen.
Til produktene
Høy nettverkstilgjengelighet Overvåking av datatrafikken
For veldig mange nettorganiserte maskiner og anlegg er maskinnettenes tilgjengelighet den absolutt høyest prioriterte faktoren. I den forbindelse kreves en detaljert overvåking av datatrafikken og komplekse sikkerhetskonsepter.
FL MGUARD overvåker kommunikasjonen mellom produksjons- og maskinnettverket. MGUARD RS4004 har i tillegg en DMZ-port (Demilitarized Zone). Sammen med ytterligere brannmurregler gir dette en sikker, lokal vedlikeholdstilgang til maskinen. På hver port overvåker og regulerer en brannmur den inn- og utgående datatrafikken. Ved vedlikeholdsarbeid på maskinen får man dermed ikke tilgang til produksjonsnettverket.