Tilleggspakke for mGuard Secure Cloud, +1 samtidig servicetilkobling, +4 GB/måned datavolum, løpetid 1 år, fornyes automatisk hvert år, oppsigelsesfrist 4 uker, bestilling og aktivering kun mulig i skygrensesnittet
Industriruter for fjernvedlikehold og Cyber Security
Våre robuste industrirutere forbinder forskjellige nettverk via kabel (LAN-ruter og NAT-ruter) eller radiosignaler (2G/3G/4G/5G) for fjernvedlikehold, sikring av det lokale nettverket ditt og for datautveksling ved industrielle anvendelser. Mange produkter inneholder integrerte VPN- og brannmurfunksjoner. For å oppnå optimal sikkerhet gir mGuard-ruterne beskyttelse mot cyberangrep og ondartet programvare.
Koaksialkabel 50 Ω, lengde 3 m, N(m) - SMA(m), utvendig ledningsdiameter 4,9 mm, overføringsfrekvens ≤ 7,25 GHz, typisk demping 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB
Lisens for opptil ti ekstra VPN-online-forbindelser
Koaksialkabel 50 Ω, lengde 5 m, N(m) - SMA(m), utvendig ledningsdiameter 4,9 mm, overføringsfrekvens ≤ 7,25 GHz, typisk demping 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB
Koaksialkabel 50 Ω, lengde 3 m, N(m) - N(m), utvendig ledningsdiameter 10,3 mm, overføringsfrekvens ≤ 7,25 GHz, typisk demping 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,3 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Multibånd rundtvirkende antenne for vegg- eller stolpemontering, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, fordel 1 dBi ... 3 dBi, beskyttelsesgrad IP67, tåler sjøvann, tilkobling N (female), inkl. monteringsvinkel og stolpeklemmer
Passiv PoE-løsning for fast strømforsyning for PoE-sluttutstyr (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, skinnemontering
Veggadapter for Cellulink M25 mobilruter for utendørs bruk, for montering på vegger og rette overflater, vibrasjonssikkerhet og tyverisikring takket være medfølgende skrue, kan brukes som boremal, vindbelastning opptil 220 km/t
Industriell 4G-LTE-ruter, til global bruk, fallback til 3G (HSPA+) og 2G (EDGE), 2 Ethernet-grensesnitt, brannmur, NAT, IPsec- og OpenVPN-støtte, 2x SMA-F-antennebøssing, sms- og e-postforsendelse, 2 digitale innganger, 1 digital utgang
Industriell 4G-utendørsruter, CAT1, 10 Mbit/s, integrerte antenner 1x1 SISO, EU-enhet, fallback til 2G, IEC 62443-4-2, stolpemontering, veggmontering med tilbehør, 1 RJ45-port (PoE In), NAT, dual-SIM, eSIM-klar, GNSS, IP66/69K, IK10
Nye produkter
Industrial Security
Cyber Security er en forutsetning for pålitelige nettverk
Industrial Cyber Security står for beskyttelse av nettorganiserte industrielle systemer og anlegg mot angrep, dataspionasje, svikt som følge av virus, ondartet programvare og feilbetjening. For Cyber-angrep og malware kan forårsake store skader: Fra tap av knowhow, image og data, perioder med dyr driftsstans og personellkostnader, utbedring av skader og helt til løsepengekrav.
Derfor tilbyr vi Security-rutere eller Industrial Firewalls som er myntet spesielt på kravene innen industrien og som kontrollerer datatrafikken i nettverket: Kun ønsket datatrafikk tillates, uautorisert tilgang forhindres. Dermed økes anleggenes tilgjengelighet.
Sikkert fjernvedlikehold
Fjerntilgang til maskiner over hele verden
For fjernvedlikehold av industrianlegg som er fordelt over hele verden tilbyr Phoenix Contact en stor portefølje med robuste og fremtidsegnede industriroboter for trådbundet eller trådløs fjerntilgang til nettverk. Produktene har moderne sikkerhetsmekanismer som VPN, IPsec-kryptering og integrert brannmur. Dermed kan du overalt og til enhver tid etablere forbindelse med maskinene og anleggene dine, og kan utføre vedlikeholds- og servicearbeid raskt og effektivt.
Egnede antenner for alle områder
Egnet tilbehør for mobilradiorutere
For pålitelig kommunikasjon i mobilradioruterne dine tilbyr Phoenix Contact egnede mobilradioantenner og antennekabler. Avhengig av bruksområde kan du velge mellom rundtvirkende antenner som monteres på automasjonskapet, for vegg- eller stolpemontering eller for direkte montering på enheten. Pakken suppleres med tilbehør som f.eks. overspenningsbeskyttelse.
Du finner mer informasjon om hvordan velge egnet antenne og foreta korrekt montering, i vår brosjyre "10 antenneregler".