Industriell 4G-utendørsruter, CAT4, 150 Mbit/s, integrerte antenner 2x2 MIMO, til global bruk, fallback til 3G og 2G, IEC 62443-4-2, automasjonsskapmontering, 1 RJ45-port (PoE In) og COMBICON, NAT, dual-SIM, eSIM-klar, GNSS, IP66/69K, IK10
Industriruter for fjernvedlikehold og Cyber Security
Våre robuste industrirutere forbinder forskjellige nettverk via kabel (LAN-ruter og NAT-ruter) eller radiosignaler (2G/3G/4G/5G) for fjernvedlikehold, sikring av det lokale nettverket ditt og for datautveksling ved industrielle anvendelser. Mange produkter inneholder integrerte VPN- og brannmurfunksjoner. For å oppnå optimal sikkerhet gir mGuard-ruterne beskyttelse mot cyberangrep og ondartet programvare.
Industriell 4G-utendørsruter, CAT4, 150 Mbit/s, integrerte antenner 2x2 MIMO, til global bruk, fallback til 3G og 2G, IEC 62443-4-2, stolpemontering, veggmontering med tilbehør, 1 RJ45-port (PoE In), NAT, dual-SIM, eSIM-klar, GNSS, IP66/69K, IK10
Industriell 4G-utendørsruter, CAT1, 10 Mbit/s, integrerte antenner 1x1 SISO, EU-enhet, fallback til 2G, IEC 62443-4-2, automasjonsskapmontering, 1 RJ45-port (PoE In) og COMBICON, NAT, dual-SIM, eSIM-klar, GNSS, IP66/69K, IK10
Industriell VPN-Gateway til mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikasjon via operatørnett, en WAN-port, en LAN-port, routingfunksjon, en digital inngang, en digital utgang
Koaksialkabel 50 Ω, lengde 1 m, N(m) - SMA(m), utvendig ledningsdiameter 4,9 mm, overføringsfrekvens ≤ 7,25 GHz, typisk demping 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,2 dB, 7,25 GHz 1,4 dB
Koaksialkabel 50 Ω, lengde 5 m, N(m) - N(m), utvendig ledningsdiameter 10,3 mm, overføringsfrekvens ≤ 7,25 GHz, typisk demping 800 MHz 0,8 dB, 2,4 GHz 1,4 dB, 5,8 GHz 2,2 dB, 7,25 GHz 2,5 dB
Industriell 4G-LTE-ruter, EU-enhet, Fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 mb/s, 2,4 GHz + 5 GHz, toporters switch, brannmur, NAT, IPsec- og OpenVPN-støtte, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Industriell 4G-LTE-ruter, EU-enhet, Fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 mb/s, 2,4 GHz + 5 GHz, toporters switch, brannmur, NAT, IPsec- og OpenVPN-støtte, 4 DI, 2 DO
Supportpakke for mGuard Secure Cloud, e-post og telefonsupport i åpningstiden, varighet 1 år, fornyes automatisk årlig, oppsigelsesfrist 4 uker, bestilling og aktivering kun mulig i skygrensesnittet
Industriell 4G-LTE-ruter, Europa-versjon, fallback til 3G UMTS/HSPA og 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-grensesnitt, brannmur, NAT, IPsec- og OpenVPN-støtte, 2x SMA-F antennebøssing, sms- og e-postforsendelse, 2 digitale innganger, 1 digital utgang
Nye produkter
Industrial Security
Cyber Security er en forutsetning for pålitelige nettverk
Industrial Cyber Security står for beskyttelse av nettorganiserte industrielle systemer og anlegg mot angrep, dataspionasje, svikt som følge av virus, ondartet programvare og feilbetjening. For Cyber-angrep og malware kan forårsake store skader: Fra tap av knowhow, image og data, perioder med dyr driftsstans og personellkostnader, utbedring av skader og helt til løsepengekrav.
Derfor tilbyr vi Security-rutere eller Industrial Firewalls som er myntet spesielt på kravene innen industrien og som kontrollerer datatrafikken i nettverket: Kun ønsket datatrafikk tillates, uautorisert tilgang forhindres. Dermed økes anleggenes tilgjengelighet.
Sikkert fjernvedlikehold
Fjerntilgang til maskiner over hele verden
For fjernvedlikehold av industrianlegg som er fordelt over hele verden tilbyr Phoenix Contact en stor portefølje med robuste og fremtidsegnede industriroboter for trådbundet eller trådløs fjerntilgang til nettverk. Produktene har moderne sikkerhetsmekanismer som VPN, IPsec-kryptering og integrert brannmur. Dermed kan du overalt og til enhver tid etablere forbindelse med maskinene og anleggene dine, og kan utføre vedlikeholds- og servicearbeid raskt og effektivt.
Egnede antenner for alle områder
Egnet tilbehør for mobilradiorutere
For pålitelig kommunikasjon i mobilradioruterne dine tilbyr Phoenix Contact egnede mobilradioantenner og antennekabler. Avhengig av bruksområde kan du velge mellom rundtvirkende antenner som monteres på automasjonskapet, for vegg- eller stolpemontering eller for direkte montering på enheten. Pakken suppleres med tilbehør som f.eks. overspenningsbeskyttelse.
Du finner mer informasjon om hvordan velge egnet antenne og foreta korrekt montering, i vår brosjyre "10 antenneregler".