CELLULINK 4401-4G GL M25 - Ruter
1637527

Industriell 4G-utendørsruter, CAT4, 150 MBit/s, integrerte antenner 2x2 MIMO, kan brukes i hele verden, fallback til 3G/2G, stolpemontering, veggmontering med tilbehør, 1 RJ45-port (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, utviklingsprosess sertifisert i henhold til IEC 62443-4-1, produkt sertifisert i henhold til IEC 62443-4-2

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Industriell mobilruter for 4G-mobilnett
Integrerte antenner for kostnads- og passbesparende installering
Kraftige 2x2 MIMO-antenner for optimalt mobilmottak
Høyeste Cyber Security med enhetssertifisering i henhold til IEC 62443-4-2
Dual-SIM og Provider-Fallback takket være SIM-kort og eSIM (eSIM støttes i en kommende firmwareversjon.)
Tidssynkronisering og posisjonering via GNSS
Vær- og UV-bestandig utendørshus
Beskyttelse mot hærverk takket være slagfasthetsklasse IK10 og LED-indikatorer som kan slås av
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Optimert for direkte montering på stolpe eller med adapter på veggen
Programvare for Device-and-Update-Management er tilgjengelig som tilbehør
Enkel konfigurering via Web Based Management eller REST-API
Strømforsyning via Power-over-Ethernet eller passiv Power-over-Ethernet
Mange diagnostikkfunksjoner
Can be used as an NTP time server, even without mobile phone reception

Ofte stilte spørsmål


Hva betyr "eSIM-klar"?

Alle enhetene er utstyrt med eUICC ausgestattet. eSIM/eUICC kan brukes etter en firmwareoppdatering.


Kan Cellulink-enhetene opprette en VPN-tunnel?

Nei, Cellulink-enhetene har ikke VPN-funksjon. Ukryptert kommunikasjon fra applikasjonen din til installasjonsstedet for enheten er et sårbart punkt, spesielt når den installeres eksternt på offentlige steder. Applikasjonen din bør alltid være ende-t... Se mer

Nei, Cellulink-enhetene har ikke VPN-funksjon. Ukryptert kommunikasjon fra applikasjonen din til installasjonsstedet for enheten er et sårbart punkt, spesielt når den installeres eksternt på offentlige steder. Applikasjonen din bør alltid være ende-til-ende-kryptert. Bruk en VPN-kompatibel kontroller, f.eks. PLCnext Control, eller en Security-appliance som f.eks. produktserien mGuard. Vanlig internettkommunikasjon til en nettsky eller nettservere bør allerede være kryptert. For å gjøre dette bruker du f.eks. en TLS-kryptering (HTTPS, MQTTS). Da er ikke en VPN-funksjon i Cellulink nødvendig lenger. Hvis du likevel trenger en mobilruter med VPN-funksjon, kan du bruke produktserien TC ROUTER.

Vis mindre

Har Cellulink-enhetene en energisparemodus?

Enhetene har ikke energisparemodus. Du kan imidlertid slå av mobilradiomodulen via Web-based Management eller via et API. Dette reduserer enhetens energiforbruk betydelig. Kommunikasjon via mobilnettet er da ikke lenger mulig.
Du kan oppnå maksima... Se mer

Enhetene har ikke energisparemodus. Du kan imidlertid slå av mobilradiomodulen via Web-based Management eller via et API. Dette reduserer enhetens energiforbruk betydelig. Kommunikasjon via mobilnettet er da ikke lenger mulig.
Du kan oppnå maksimal energibesparelse ved å slå enheten helt av. En kontroller kan f.eks. koble PoE-forsyningen via et relé. Vær oppmerksom på at det vil ta litt tid før enheten starter opp og registrerer seg i mobilnettet.

Vis mindre

Hvordan forsynes enheten med spenning?

I motsetning til M40-varianten kan du ikke forsyne M25-varianten med likespenning. M25-varianten forsynes med spenning via Ethernet-kabelen. Du kan bruke PoE i samsvar med 802.3af eller passiv PoE.