CELLULINK 2401-4G EU M40
-
Ruter
1503487
Industriell 4G-utendørsruter, CAT1, 10 MBit/s, integrerte antenner 1x1 SISO, EU-enhet, fallback til 2G, montering i automasjonsskap, 1 RJ45-port (PoE In) og COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, utviklingsprosess sertifisert i henhold til IEC 62443-4-1, produkt sertifisert i henhold til IEC 62443-4-2
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hva betyr "eSIM-klar"?
Alle enhetene er utstyrt med eUICC ausgestattet. eSIM/eUICC kan brukes etter en firmwareoppdatering.
Kan Cellulink-enhetene opprette en VPN-tunnel?
Nei, Cellulink-enhetene har ikke VPN-funksjon. Ukryptert kommunikasjon fra applikasjonen din til installasjonsstedet for enheten er et sårbart punkt, spesielt når den installeres eksternt på offentlige steder. Applikasjonen din bør alltid være ende-t... Se mer
Nei, Cellulink-enhetene har ikke VPN-funksjon. Ukryptert kommunikasjon fra applikasjonen din til installasjonsstedet for enheten er et sårbart punkt, spesielt når den installeres eksternt på offentlige steder. Applikasjonen din bør alltid være ende-til-ende-kryptert. Bruk en VPN-kompatibel kontroller, f.eks. PLCnext Control, eller en Security-appliance som f.eks. produktserien mGuard. Vanlig internettkommunikasjon til en nettsky eller nettservere bør allerede være kryptert. For å gjøre dette bruker du f.eks. en TLS-kryptering (HTTPS, MQTTS). Da er ikke en VPN-funksjon i Cellulink nødvendig lenger. Hvis du likevel trenger en mobilruter med VPN-funksjon, kan du bruke produktserien TC ROUTER.
Vis mindreHar Cellulink-enhetene en energisparemodus?
Enhetene har ikke energisparemodus. Du kan imidlertid slå av mobilradiomodulen via Web-based Management eller via et API. Dette reduserer enhetens energiforbruk betydelig. Kommunikasjon via mobilnettet er da ikke lenger mulig.
Du kan oppnå maksima...
Se mer
Enhetene har ikke energisparemodus. Du kan imidlertid slå av mobilradiomodulen via Web-based Management eller via et API. Dette reduserer enhetens energiforbruk betydelig. Kommunikasjon via mobilnettet er da ikke lenger mulig.
Du kan oppnå maksimal energibesparelse ved å slå enheten helt av. En kontroller kan for eksempel koble DC- eller PoE-forsyning via et relé. Vær oppmerksom på at det vil ta litt tid før enheten starter opp og registrerer seg i mobilnettet.