Mobilruterne TC ROUTER 4000... er etterfølgerne til følgende: TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 og TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 og TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) I tillegg til den velkjente 4G-LTE-mobilforbindelsen har ruterne, avhengig av variant, et integrert WLAN-grensesnitt eller et serielt RS-232/485-grensesnitt. Internettforbindelsen kan bygges opp via mobilgrensesnittet, via en kabelført WAN-port eller et eksisterende WLAN-nettverk.
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
-
Ruter
1234354
Industriell 4G-LTE-ruter, EU-enhet, Fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 mb/s, 2,4 GHz + 5 GHz, toporters switch, brannmur, NAT, IPsec- og OpenVPN-støtte, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Mobilruter |
| Anvendelse | Ethernet |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| MTTF | 384 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 180 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 64 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Security-funksjoner | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | støttes |
| Antall på VPN-tunnel | IPsec eller OpenVPN, ingen grense, begrensning via systemressurser og tilgjengelig båndbredde |
| Autentifisering | X.509v3, PSK |
| Dataintegritet | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-..., MD5, SHA..., MDC2, MD5-SHA1, RIPEMD160, MD4, WHIRLPOOL, BLAKE..., ID-RSASSA-PKCS1-V1..., SM3 | |
| Filtrering | MAC-adresser |
| IP-adresser | |
| Porter | |
| Protokoll | |
| Brannmurregulering | Stateful-Inspection-brannmur |
| Internet-Protocol-Security (IPsec)-modus | ESP-tunnel |
| Routing | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| Masquerading | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| Krypteringsmetode | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| OpenVPN: AES, ARIA, CAMELLIA, SEED, SM4, BF, CAST5, DES, IDEA, RC2 | |
| Galvanisk skille | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,32 W |
| Nettype | Radiosignaler |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Via pluggbar Push-in-klemme) |
| Typisk strømopptak | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Med aktivert energisparemodus) | |
| Maksimalt strømopptak | 1,5 A |
| Funksjon | |
| Management | Web-based management |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM (TC ROUTER Online Manager, Management Software fra Phoenix Contact) | |
| Dataminne | Mikro-SDHC-kort |
| Digital | |
| Beskrivelse av inngang | Digital inngang |
| Antall innganger | 2 |
| Inngangssignal spenning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Koblingsnivå "0"-signal | < 8 V DC |
| Koblingsnivå "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Betegnelse utgang | Digital utgang |
| Antall utganger | 1 |
| Utgangssignal spenning | 10 V DC ... 30 V DC (Avhengig av driftsspenning) |
| Utgangssignal strøm | ≤ 50 mA (ikke kortslutningsfast) |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 9,00 mm |
| Nettserver | Ja |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100 Mbit/s autonegotiation |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
| Antall kanaler | 2 |
| Overføringslengde | 100 m (Twisted pair skjermet) |
| Støttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Støtteprotokoll | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Data: RS-232-grensesnitt etter EIA-232 | |
| Seriell overføringshastighet | ≤ 1000 kb/s |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Overføringslengde | 15 m |
| Data: RS-485-grensesnitt etter EIA-485 | |
| Seriell overføringshastighet | ≤ 1000 kb/s |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Endemotstand | 120 Ω (kan stilles inn med programvare) |
| Radio | |
| Beskrivelse av grensesnittet | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekvensområde | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datahastighet | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antall | 2 |
| Tilkoblingstype | SMA (female) |
| Antenne | 50 Ω impedans SMA-antennebøssing |
| SIM-grensesnitt | Micro-SIM (3FF) |
| eSIM (flere profiler) | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Nasjonal støtte | Europa |
| Radio | |
| Beskrivelse av grensesnittet | WLAN etter IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Tilkoblingsbare radiosignalmoduler | 10 |
| Driftsmodus | Access Point (maksimalt 10 klienter) |
| Klient | |
| Dualmodus | |
| Mesh | |
| Frekvens | 5 GHz |
| 2,4 GHz | |
| Datahastighet | 11 Mbit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /b) |
| 54 Mbit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /g) | |
| 144 Mbit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /n) | |
| 54 Mbit/s (5 GHz, 20 MHz, /a) | |
| 150 Mbit/s (5 GHz, 40 MHz, /n) | |
| Antall | 2 |
| Tilkoblingstype | RSMA (female) |
| Sikkerhet | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 130 mm |
| Farge (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Material (Hus) | Polykarbonat |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| Radiogodkjennelse Europa | |
| Merk | RED 2014/53/EU |
| Radiogodkjennelse USA, FCC | |
| Sertifikat | Z64-WL18DBMOD |
| Merk | FCC-direktiv, Part 15 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Samsvar med RED-direktiv 2014/53/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | ± 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Teststyrkegrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | ± 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | Klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | Klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 1234354 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC422 |
| GTIN | 4063151338534 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 353 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 346 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Kretskortplugg 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenne 1830085
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaksialkabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksialkabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksialkabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksialkabel 1340147
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaksialkabel 2701402
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksialkabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksialkabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksialkabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksialkabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksialkabel 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspenningsvern 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Værbeskyttelsesbånd 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Monteringsplate 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Monteringsplate 1456055
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Program- og konfigurasjonsminne 1129482
Dine fordeler
Industriell 4G-mobilruter (LTE)
Fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE)
Virtuell telefonlinje for tilkobling av nettverk via mobilradionett
IPsec og OpenVPN
Konfigurering via Web Based Management eller microSD-kort
To lokale Ethernet-tilkoblinger
Koblingsbar energisparemodus
Integrert loggbok
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Integrert WLAN Access Point
Mikro-SIM og eSIM for optimal nettilgjengelighet
Maksimal Cyber Security takket være NTS (Network Time Security)
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo