Security-Router serie, 2 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP00, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, Konfigurerbar Stateful-Inspection-brannmur med fullt funksjonsomfang
Industriruter for fjernvedlikehold og Cyber Security
Våre robuste industrirutere forbinder forskjellige nettverk via kabel (LAN-ruter og NAT-ruter) eller radiosignaler (2G/3G/4G/5G) for fjernvedlikehold, sikring av det lokale nettverket ditt og for datautveksling ved industrielle anvendelser. Mange produkter inneholder integrerte VPN- og brannmurfunksjoner. For å oppnå optimal sikkerhet gir mGuard-ruterne beskyttelse mot cyberangrep og ondartet programvare.
Lisens for vedlikehold av fastvare - vedlikehold av fastvare til utgangen av 2030 for alle MGUARD-enheter (unntatt FL MGUARD CENTERPORT ...) som kan brukes med Firmware 8.x og som ble bestilt før 30.06.2024, levering per brev
Lisens for vedlikehold av fastvare - vedlikehold av fastvare til utgangen av 2030 for alle MGUARD-enheter (unntatt FL MGUARD CENTERPORT ...) som kan brukes med Firmware 8.x og som ble bestilt før 30.06.2024, levering via e-post
Tilleggspakke for mGuard Secure Cloud, +100 GB/måned ekstra datavolum per klient, løpetid 1 år, fornyes automatisk hvert år, oppsigelsesfrist 4 uker, bestilling og aktivering kun mulig i skygrensesnittet
Security-Router serie, 2 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP00, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, Konfigurerbar Stateful-Inspection-brannmur med fullt funksjonsomfang
Kina-tilkoblingspakke for mGuard Secure Cloud, garanterte VPN-tilkoblinger for enheter i Kina, varighet 1 år, fornyes automatisk hvert år, oppsigelsesfrist 4 uker, bestilling og aktivering kun mulig i skygrensesnittet
Security-Router serie, 5 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, i Easy Protect Mode beskyttelse uten konfigurasjon, Non-Blocking-validering av konfigurasjonen i testmodus, Stateful-Inspection-brannmur
Security-Router serie, 2 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, i Easy Protect Mode beskyttelse uten konfigurasjon, Non-Blocking-validering av konfigurasjonen i testmodus, Stateful-Inspection-brannmur
Lisens for aktivering av Modbus-Inspector-funksjonen på en FL/TC MGUARD
Ruter, 10/100 mb/s, NAT
Nye produkter
Industrial Security
Cyber Security er en forutsetning for pålitelige nettverk
Industrial Cyber Security står for beskyttelse av nettorganiserte industrielle systemer og anlegg mot angrep, dataspionasje, svikt som følge av virus, ondartet programvare og feilbetjening. For Cyber-angrep og malware kan forårsake store skader: Fra tap av knowhow, image og data, perioder med dyr driftsstans og personellkostnader, utbedring av skader og helt til løsepengekrav.
Derfor tilbyr vi Security-rutere eller Industrial Firewalls som er myntet spesielt på kravene innen industrien og som kontrollerer datatrafikken i nettverket: Kun ønsket datatrafikk tillates, uautorisert tilgang forhindres. Dermed økes anleggenes tilgjengelighet.
Sikkert fjernvedlikehold
Fjerntilgang til maskiner over hele verden
For fjernvedlikehold av industrianlegg som er fordelt over hele verden tilbyr Phoenix Contact en stor portefølje med robuste og fremtidsegnede industriroboter for trådbundet eller trådløs fjerntilgang til nettverk. Produktene har moderne sikkerhetsmekanismer som VPN, IPsec-kryptering og integrert brannmur. Dermed kan du overalt og til enhver tid etablere forbindelse med maskinene og anleggene dine, og kan utføre vedlikeholds- og servicearbeid raskt og effektivt.
Egnede antenner for alle områder
Egnet tilbehør for mobilradiorutere
For pålitelig kommunikasjon i mobilradioruterne dine tilbyr Phoenix Contact egnede mobilradioantenner og antennekabler. Avhengig av bruksområde kan du velge mellom rundtvirkende antenner som monteres på automasjonskapet, for vegg- eller stolpemontering eller for direkte montering på enheten. Pakken suppleres med tilbehør som f.eks. overspenningsbeskyttelse.
Du finner mer informasjon om hvordan velge egnet antenne og foreta korrekt montering, i vår brosjyre "10 antenneregler".