FL MGUARD 1105 - Ruter
1153078

Security-Router serie, 5 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, i Easy Protect Mode beskyttelse uten konfigurasjon, Non-Blocking-validering av konfigurasjonen i testmodus, Stateful-Inspection-brannmur

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Den nye Firewall Assistant er til hjelp ved utforming av brannmurregler
Høy datagjennomstrømning
Prisgunstig innføring i nettverkssikkerhet
Test Mode: Enkel testing av de opprettede brannmurreglene, uten at anleggets tilgjengelighet begrenses
Easy Protect Mode: via trådlask kan nettverkstilganger utenfra blokkeres helt uten konfigurasjoner